Quadro LED-TL

Semáforos Quadro

Brillantes luces de señalización LED para aplicaciones con semáforos, p. ej., para:

- circulación del tráfico en áreas no públicas
- sistemas de cinta transportadora y almacenamiento
- seguridad de grúas (encontrará información adicional en la hoja de datos / hoja del catálogo en las descargas del producto, a la derecha)
- sistemas de manejo de contenedores

  • la extraordinaria protección del alojamiento (alojamiento PC con protección IP 66, IK08 y UV) y la innovadora tecnología LED ofrecen señales muy brillantes, una vida útil prolongada y un funcionamiento fiable
  • montado mediante orejetas externas u orificios internos que no perjudican la protección IP; el montaje se puede realizar en cualquier dirección
  • prediseñado como semáforo y listo para conectar
  • luz fija ajustable o función de luz intermitente que indica las condiciones especiales de funcionamiento, por ejemplo, en grúas o máquinas
  • disponible también en versión no prediseñada, ver QUADRO LED-HI
  • Cobertura 3D: área de cobertura excepcional. Consiga la máxima eficacia con los dispositivos de señalización de Pfannenberg. Obtenga más información.

sistema de protección

a prueba de impactos

temperatura de funcionamiento

brillo ajustable

garantía

Conformidad euroasiática

Datos técnicos

Datos eléctricosQuadro LED-TL
Tensión nominal115/230 V CA24 V CC
Frecuencia nominal50/60 Hz
Margen de operación90–253 V11–60 V
Consumo de corriente (1Hz flash; r,a,v)45/55/55 mA165/165/165 mA

Encontrará detalles técnicos adicionales en la sección descargas de esta página.

Para facilitarle el proceso de pedido y para garantizar una entrega segura, lea la información en los números finales del artículo a continuación.

Descargas

Descripción Tipo Dimensiones
Conformity_CE_085506682_Rev06_Mar24_Quadro_LED-xx.pdf pdf 42 KB Download
Conformity_CE_085506684_Rev06_Mar24_Quadro_LED_TL_TLI.pdf pdf 40 KB Download
Conformity_CE_085506685_Rev05_Mar24_Quadro_ABS(L)_LED_HI.pdf pdf 41 KB Download
Conformity_UKCA_085507038_Rev01_Mar24_Quadro_LED-xx.pdf pdf 30 KB Download
Conformity_UKCA_085507040_Rev01_Mar24_Quadro_LED_TL_TLI.pdf pdf 29 KB Download
Conformity_UKCA_085507041_Rev01_Mar24_Quadro_ABS(L)_LED_H.pdf pdf 30 KB Download
Quick Guide Quadro LED-TL pdf 450 KB Download
Quick Guide QUADRO LED-HI pdf 810 KB Download
MANUAL QUADRO LED-TL pdf 540 KB Download
MANUAL QUADRO LED-HI pdf 1,2 MB Download
Descripción Idioma Tipo Dimensiones Descargar

Hoja de producto

  • inglés
pdf 680 KB Descargar

Modelo 3D (IGS)

  • inglés
zip 800 KB Descargar

Modelo 3D (STEP)

  • inglés
zip 770 KB Descargar

Certificación EAC

  • ruso
pdf 300 KB Descargar

EPLAN macro EDZ

  • inglés
zip 2,3 MB Descargar

MultiCAD-Data

Haga clic aquí para obtener orientación sobre cómo configurar y utilizar los datos CAD.

Detalles del pedido

Detalles del pedidoQUADRO LED-TL
Color de lenteTensión nominal115/230 V CA24 V CC
rojo / amarillo / verdeNúmero de artículo2110664000821106630008
como unidad individual QUADRO LED-HI:
amarilloNúmero de artículo2110864300021108633000
ambarinoNúmero de artículo2110864400021108634000
rojoNúmero de artículo2110864500021108635000

Opciones / accesorios

Ventajas del producto

  1. 1

    LED muy brillante

    Los LED frontales proporcionan señales de gran alcance para las aplicaciones de control de tráfico y de retroalimentación de la maquinaria.

  2. 2

    Clase de recinto IP 66

    Adecuado para uso en todas las condiciones meteorológicas debido a la protección proporcionada contra la lluvia torrencial, nieve, hielo y polvo. Soporta la aplicación de manguera durante los requisitos de lavado.

  3. 3

    Instalación

    Montado mediante orejetas externas u orificios internos que no perjudican la protección IP; el montaje se puede realizar en cualquier dirección.

  4. 4

    Ejemplos de campo de aplicación

    Circulación del tráfico en áreas no públicas, sistemas de transporte y almacenamiento, seguridad de grúas, sistemas de manejo de contenedores.