P 22 D / P 22 DFS

Indicador de montaje en panel con LED continuo P 22 D
  • lámparas indicadoras para orificio de montaje de 22,5 mm
  • clase de protección alta garantizada (IP 65) para el alojamiento
  • forma superior, de ahí el gran efecto de señalización por todos los lados
  • iluminación perfecta gracias al uso de un conjunto de LED de chip múltiple
  • portaetiquetas fáciles de montar disponibles como accesorios
  • conexión eléctrica simple mediante terminales roscados

sistema de protección

temperatura de funcionamiento

Conformidad euroasiática

Datos técnicos

Datos eléctricosP 22 D rojo / naranja
Tensión nominal230 V CA115 V CA48 V CA/CC24 V CA/CC12 V CA/CC
Consumo de corriente nominal25 mA25 mA20 mA80 mA80 mA
Datos eléctricosP 22 D blanco / verde / azul
Tensión nominal230 V CA115 V CA48 V CA/CC24 V CA/CC12 V AC/DC
Consumo de corriente nominal25 mA25 mA20 mA20 mA20 mA
Datos eléctricosP 22 DFS
Tensión nominal230 V CA115 V CA48 V CA/CC24 V CA/CC
Consumo de corriente nominal15–30 mA

Escoja una lente en uno de los siguientes colores: blanco, naranja, rojo, verde, azul.

Encontrará detalles técnicos adicionales en la sección Descargas de esta página.

Para facilitarle el proceso de pedido y para garantizar una entrega segura, lea la información en los números finales del artículo a continuación.

Descargas

Descripción Idioma Tipo Dimensiones Descargar

Hoja de producto

  • inglés
pdf 400 KB Descargar

Declaración de conformidad

  • alemán
  • inglés
pdf 46 KB Descargar

Certificación EAC

  • ruso
pdf 300 KB Descargar

Detalles del pedido

Detalles del pedidoP 22 D
Color de lenteTensión nominal230 V CA115 V CA48 V CA/CC
blancoNúmero de artículo232731020002327315200023273702000
naranjaNúmero de artículo232731040002327315400023273704000
rojoNúmero de artículo232731050002327315500023273705000
verdeNúmero de artículo232731060002327315600023273706000
azulNúmero de artículo232731070002327315700023273707000
Detalles del pedidoP 22 DP 22 DFS
Color de lenteTensión nominal24 V CA/CC12 V CA/CC230 V CA
blancoNúmero de artículo2327380200023273852000–
ámbarNúmero de artículo2327380400023273854000–
rojoNúmero de artículo232738050002327385500023271105000
verdeNúmero de artículo2327380600023273856000–
azulNúmero de artículo2327380700023273857000–
Detalles del pedidoP 22 DFS
Color de lenteTensión nominal115 V CA48 V CA/CC24 V CA/CC
rojoNúmero de artículo232711550002327170500023271805000