Tamaño de la cobertura visual (A x B x C en metros)
| Indicación | Advertencia | Alerta | |
|---|---|---|---|
| rojo | |||
| verde | |||
| ámbar | |||
| azul | |||
| transparente |
Los valores mostrados son indicativos. Para una evaluación precisa use Pfannenberg Sizing Software (PSS).
Luz multifunción con la tecnología LED más brillante
| Indicación | Advertencia | Alerta | |
|---|---|---|---|
| rojo | |||
| verde | |||
| ámbar | |||
| azul | |||
| transparente |
Los valores mostrados son indicativos. Para una evaluación precisa use Pfannenberg Sizing Software (PSS).
| Datos eléctricos | PMF-LED Flex | |||
|---|---|---|---|---|
| Tensión nominal | 115/230 V CA | 230 V CC | ||
| Margen de operación | 95–253 V CA | 100–350 V CC | ||
| Consumo de corriente en modo de luz continua | 90/60 mA | 55 mA | ||
Escoja una lente en uno de los siguientes colores: naranja, rojo, verde, azul.
Encontrará detalles técnicos adicionales en la sección Descargas de esta página.
Para facilitarle el proceso de pedido y para garantizar una entrega segura, lea la información en los números finales del artículo a continuación.
| Descripción | Idioma | Tipo | Dimensiones | Descargar |
|---|---|---|---|---|
Hoja de producto |
|
440 KB | Descargar | |
Modelo 3D Bracket (IGS) |
|
320 KB | Descargar | |
Modelo 3D Bracket (SAT) |
|
260 KB | Descargar | |
Modelo 3D Bracket (STEP) |
|
180 KB | Descargar | |
Modelo 3D Direct (IGS) |
|
450 KB | Descargar | |
Modelo 3D Direct (SAT) |
|
370 KB | Descargar | |
Modelo 3D Direct (STEP) |
|
240 KB | Descargar | |
Certificación EAC |
|
300 KB | Descargar | |
EPLAN macro EDZ |
|
740 KB | Descargar |
| Detalles del pedido | PMF-LED Flex montaje directo | PMF-LED Flex montaje en soporte | |
|---|---|---|---|
| Color de lente | Tensión nominal | 95-253 V AC / 100-350 V DC | |
| naranja | Número de artículo | 21151644006 | 21151644007 |
| rojo | Número de artículo | 21151645006 | 21151645007 |
LED duraderos, de bajo consumo y de alta potencia con una serie de acciones de señal.
Los LED iluminados en una búsqueda circular ofrecen una alternativa duradera, piezas fijas como alternativa a las luces de espejo giratorio heredadas.
Vida útil superior a 50,000 h.
4 alarmas diferentes de la misma unidad:
Versiones de energía CA y CC.
elija el montaje directo para la instalación superficial plana o el montaje del soporte para sujetarlo a paredes o tuberías.
La óptica de la lente de Fresnel proporciona una corriente de luz horizontal brillante para la transmisión de señal de larga distancia.
El diseño eficiente de energía, de estado sólido también es tolerante a vibraciones y golpes.