PY L-S-TL

Semáforos compactos LED PYRA

Combine una sola luz LED con una sirena PATROL.
Luz compacta premontada multifunción individual / RGB en combinación con una sirena LED (PA L 1).

  • Combinable libremente - Flexible y fácil. Siéntase libre de componer su semáforo. La base precableada se puede integrar con varias etapas de luces LED y una sirena.
  • Modo de señalización ajustable - Puede elegir si desea establecer una luz fija, intermitente o intermitente.
  • Frecuencias de intermitencia y flash seleccionables - Adaptable a todas las aplicaciones - puede seleccionar la frecuencia deseada y aumentar la percepción.
  • Fuente de alimentación multitensión - Plug and play - diseñada para conexión con diferentes voltajes. No es necesario tener varias unidades en stock: el PYRA® LED se adapta a la mayoría de las máquinas y aplicaciones independientemente del voltaje requerido.
  • Cobertura 3D: área de cobertura excepcional. Consiga la máxima eficacia con los dispositivos de señalización de Pfannenberg. Obtenga más información.

garantía

sistema de protección

NEMA 4/4X

a prueba de impactos

brillo ajustable

temperatura de funcionamiento

Conformidad euroasiática

Aprobado por UL

conector (opción)

Cobertura 3D Pfannenberg

Tamaño de la cobertura visual (A x B x C en metros)

Indicación Advertencia Alerta
rojo
amarillo
verde
ámbar
azul
transparente
Para visualizar otros valores haga clic en el campo BORRAR SELECCIÓN. Ahora seleccione los colores de lente o los niveles de alarma deseados.

Los valores mostrados son indicativos. Para una evaluación precisa use Pfannenberg Sizing Software (PSS).

Tamaño de la cobertura acústica (A x B x C en metros)

80 dB (A) 85 dB (A) 90 dB (A)
Área de cobertura con tono DIN y niveles de sonido requeridos.

Los valores mostrados son indicativos. Para una evaluación precisa use Pfannenberg Sizing Software (PSS).

Datos técnicos

Datos eléctricosPY L-S-TL
Tensión nominal115/230 V AC24 V AC12-48 V DC
Frecuencia nominal50/60 Hz50/60 Hz-
Margen de operación90–265 V21.6-26.4 V10–60 V
Consumo de corriente (max)36 mA @ 230 V AC167 mA @ 24 V AC120 mA @ 24 V DC
Datos eléctricosPY L-S-TLA
Tensión nominal230 V AC12-48 V DC
Frecuencia nominal50/60 Hz-
Margen de operación95–253 V10-57 V
Consumo de corriente (max)36 mA @ 230 V AC120 mA @ 24 V DC

Descargas

Descripción Tipo Dimensiones
Conformity_CE_585506679_Rev04_Apr26_PY L-x.pdf pdf 36 KB Download
Conformity_UKCA_585507032_Rev02_Apr26_PY L-x.pdf pdf 27 KB Download
QUICK GUIDE PY L-S-TL pdf 1,3 MB Download
MANUAL PY L-S-TL pdf 7,7 MB Download
Descripción Idioma Tipo Dimensiones Descargar

Hoja de producto

  • inglés
pdf 650 KB Descargar

PY TL-2 Modelos 3D (IGS, SAT, STEP)

2 lights, no sounder

  • inglés
zip 7,4 MB Descargar

PY TL-3 Modelos 3D (IGS, SAT, STEP)

3 lights, no sounder

  • inglés
zip 8,6 MB Descargar

PY TLA-3 Modelos 3D (IGS, SAT, STEP)

2 lights, 1 sounder

  • inglés
zip 8,6 MB Descargar

PY TLA-4 Modelos 3D (IGS, SAT, STEP)

3 lights, 1 sounder

  • inglés
zip 10 MB Descargar

EPLAN macro EDZ

  • inglés
zip 2,9 MB Descargar

Certificación EAC

  • ruso
pdf 300 KB Descargar

Certificación UL

  • inglés
pdf 190 KB Descargar

MultiCAD-Data

Detalles del pedido

Opción 1: semáforo completamente premontado

Elija un semáforo completamente ensamblado. Todo lo que tienes que hacer es seleccionar una de las combinaciones disponibles. Puedes elegir entre semáforos de dos o tres colores diferentes.

Si necesita una solución más flexible y desea ensamblarla individualmente según sus necesidades, consulte la opción 2 a continuación.

Datos eléctricosPY L-TL (semáforo totalmente premontado, base gris)
Color de la lenteTensión nominal115/230 V AC; 120 V DC12-48 V DC
rojo-verdeNúmero de artículo2151464205521514812055
rojo-amarillo-verdeNúmero de artículo2151464305521514813055

Opción 2: semáforos personalizados, con o sin sirena

Puedes marcar el semáforo que mejor se adapte a tus necesidades.

Paso 1: seleccione la base precableada en función de la cantidad de módulos adicionales que desee adjuntar (2, 3 o 4)

Paso 2: seleccione módulos adicionales (hasta 4). Puedes elegir diferentes luces y / o una sirena.

Detalles del pedidoPY L-S-TL (bases) and PY-TL (Módulos de luz / sonido)
Paso 1: seleccione el elemento base con el número requerido de etapas:
Bases precableadas2 luces3 luces4 luces
Número de artículo215140020552151400305521514004055
Paso 2: Seleccione los módulos de luz / sonido (con la misma fuente de alimentación):
Módulos de luz / sonidoTensión nominal115/230 V AC; 120V DC12-48 V DC
amarilloNúmero de artículo2151664300021516813000
rojoNúmero de artículo2151664500021516815000
verdeNúmero de artículo2151664600021516816000
Sirena, grisNúmero de artículo21517100055 (230V AC only)21517810055

Opciones / accesorios