ABL/ABS LED-Hi

Luz LED multifuncional

Luz LED de 75 cd de brillo extremo con gran efecto de señalización, brillo ajustable

  • totalmente compatible con la luz intermitente de xenón ABL/ABS existente
  • carcasa metálica - diseñada para los requisitos más exigentes en condiciones industriales
  • Adecuado para uso en interiores y exteriores
  • Extremadamente resistente a golpes y vibraciones
  • Modo de funcionamiento seleccionable de serie tanto interna como externamente (DC)
  • Se pueden seleccionar 3 opciones de señalización diferentes: 1) luz continua 2) luz parpadeante 3) luz intermitente
  • Dispositivos de 24 V DC equipados de serie con limitación de la corriente de arranque
  • económico y flexible; fuentes de alimentación de amplio rango como estándar, incluso para voltajes altos de DC aplicables (90-253 V DC)
  • opcional con jaula de protección
  • Cobertura 3D: área de cobertura excepcional. Consiga la máxima eficacia con los dispositivos de señalización de Pfannenberg. Obtenga más información.

sistema de protección

temperatura de funcionamiento

conector (opción)

Conformidad euroasiática

garantía

Cobertura 3D Pfannenberg

Tamaño de la cobertura visual (A x B x C en metros)

Indicación Advertencia Alerta
rojo
amarillo
Para visualizar otros valores haga clic en el campo BORRAR SELECCIÓN. Ahora seleccione los colores de lente o los niveles de alarma deseados.

Las cifras que se muestran son principalmente para una orientación rápida. Para una interpretación individual y precisa, por favor utilice Pfannenberg Sizing Software (PSS).

Datos técnicos

Datos eléctricos ABL LED-HI ABS LED-Hi
Tensión nominal 115/230 V AC/DC 24/48 V DC
Frecuencia nominal 50/60 Hz –
Margen de operación 90–253 V 11–60 V
Consumo nominal de corriente 50 mA @ 230 V AC 165 mA @ 24 V DC

Descargas

Descripción Tipo Dimensiones
Conformity_CE_085506685_Rev05_Mar24_Quadro_ABS(L)_LED_HI.pdf pdf 41 KB Download
Conformity_UKCA_085507041_Rev01_Mar24_Quadro_ABS(L)_LED_H.pdf pdf 30 KB Download
Manual ABL LED HI pdf 2,1 MB Download
Descripción Idioma Tipo Dimensiones Descargar

Hoja de producto

  • inglés
pdf 340 KB Descargar

EPLAN macro EDZ

  • inglés
zip 730 KB Descargar

Certificación EAC

  • ruso
pdf 300 KB Descargar

EAC 043/2017

alarma de incendio

  • ruso
pdf 1,0 MB Descargar

MultiCAD-Data

Haga clic aquí para obtener orientación sobre cómo configurar y utilizar los datos CAD.

Detalles del pedido

Detalles de pedido   ABL LED-HI ABS LED-Hi
Color de la lente Tensión nominal 115/230 V AC/DC 24 / 48 V DC
amarillo Número de artículo 21118643000 21118633000
ámbar Número de artículo 21118644000 21118634000
rojo Número de artículo 21118645000 21118635000

Opciones / accesorios

Ventajas del producto

  1. 1

    Brillo extremo

    Powerful 75 cd LED light with high signaling effect.

  2. 2

    Robusto y fiable

    Robusta carcasa metálica fabricada en resistente aluminio anodizado, e incluye soporte de montaje metálico. Opcional con jaula de protección metálica.

  3. 3

    Aplicaciones versátiles

    3 modos de funcionamiento seleccionables de serie. Luz intermitente, parpadeante y continua en un solo dispositivo. Brillo ajustable.

  4. 4

    Económico y flexible

    Amplia gama de fuentes de alimentación de serie para un uso sencillo y fácil en todo el mundo.

  5. 5

    Resistencia excepcional

    Resistente a golpes y vibraciones para cualquier aplicación en interiores y exteriores.

  6. 6

    Operación segura

    Dispositivo de 24 V DC de serie con limitación de la corriente de arranque