PMF-LED Flex

Многофкункциональные светодиодные лампы, 230 B AC/DC

Многофункциональная лампа с ярким светодиодом

  • эффект вращаюшегося зеркала, чрезвычайно низкий расход энергии
  • практически нечувствительны к вибрации
  • срок службы без технического обслуживания превышает 50 000 часов
  • внешне выбираемый режим работы – одно устройство для 4-х различных тревог:
    • постоянное свечение
    • режим мигания
    • режим вспышки
    • эффект вращающегося зеркала, без изнашивания механических частей
  • недорогие, программируемые; с широким диапазоном питающих напряжений
  • большой срок службы светодиодных ламп в сравнении с обычными лампами с вращающимся зеркалом
  • 3D-покрытие - выдающаяся зона покрытия. Достигайте максимальной эффективности с сигнальными устройствами от Pfannenberg. Узнайте больше.

степень защиты

Рабочие температуры

Ограничение пускового тока

Утверждено ЕврАзЭС

Подробная информация о Pfannenberg 3D

Объем зоны покрытия световой сигнализации (A x B x C в метрах)

Укажите Предупреждение Внимание
красный
зеленый
янтарный
синий
прозрачный
Чтобы просмотреть другие значения, выберите поле CLEAR SELECTION (ОТМЕНИТЬ ВЫБОР). Выберите необходимый цвет линз или уровни аварийного оповещенияс.

Показанные значения в основном предназначены для быстрой ориентации. Для точного и индивидуального расчета используйте Pfannenberg Sizing Software (PSS).

Технические характеристики

Электрические данныеPMF-LED Flex
Рабочее напряжение115/230 В AC230 В DC
Рабочий диапазон95–253 В AC100–350 В DC
Энергопотребление в режиме постоянного свечения90/60 мА55 мА

Вы можете выбрать линзы следующих цветов: янтарный, красный, зеленый, синий.

Дополнительная техническая информация доступна на этой странице в разделе загрузок.

Для того, чтобы сделать процесс заказа максимально простым, пожалуйста, обратите внимание на заказные номера.

Загрузки

Описание Тип Размер
Conformity_CE_085506689_Rev12_Mar24_PD2100_PMF LED.pdf pdf 35 KB Download
Conformity_UKCA_085507046_Rev01_Mar24_PD2100_PMF LED.pdf pdf 26 KB Download
Manual PMF_LED Flex pdf 640 KB Download
Описание язык Тип Размер Загрузить

Информация о товаре

  • русский
pdf 230 KB Загрузить

3D-модель Bracket (IGS)

  • английский
zip 320 KB Загрузить

3D-модель Bracket (SAT)

  • английский
zip 260 KB Загрузить

3D-модель Bracket (STEP)

  • английский
zip 180 KB Загрузить

3D-модель Direct (IGS)

  • английский
zip 450 KB Загрузить

3D-модель Direct (SAT)

  • английский
zip 370 KB Загрузить

3D-модель Direct (STEP)

  • английский
zip 240 KB Загрузить

Сертификат EAC

  • русский
pdf 300 KB Загрузить

EPLAN macro EDZ

  • английский
zip 740 KB Загрузить

Информация о заказе

Информация для заказаPMF-LED Flex прямой монтажPMF-LED Flex монтаж на скобе
Цвет линзыРабочее напряжение95-253 B AC / 100-350 DC
янтарныйЗаказной номер2115164400621151644007
красныйзаказной номер2115164500621151645007

Преимущества продукции

  1. 1

    Многофункциональная светодиодная технология

    Мощные, износостойкие и энергоэкономные светодиодные рейки

  2. 2

    Эффект вращающегося зеркала

    Светодиодные рейки, включающиеся поочередно по кругу, представляют собой замену маячкам с вращающимся зеркалом

  3. 3

    Не требует сервисного обслуживания

    Срок службы без обслуживания превышает 50 000 часов

  4. 4

    Внешне выбираемый режим работы

    Одно устройство для 4-х различных тревог

    • Непрерывное свечение.
    • Режим мигания
    • режим вспышки
    • Эффект вращающегося зеркала

  5. 5

    Различные напряжения

    AC и DC питание

  6. 6

    Простота установки

    Различные варианты монтажа: прямой или на кронштейне из нержавеющей стали.

  7. 7

    Отличная фокусировка света

    Фокусирование света в горизонтальной плоскости достигается за счет использования линзы Френеля и специальной ксеноновой импульсной лампы.

  8. 8

    Низкая энергопотребность

    Энергосберегающая лампа с цельной конструкцией, устойчива к ударным нагрузкам и вибрации.