Quadro LED-HI

Светодиодные лампы

Экстремально яркая светодиодная лампа в 75 кд с большим сигнальным эффектом и регулируемой яркостью.

  • разработана для жестких требований в промышленных условиях
  • Подходит для внутреннего и наружного использования
  • высокая вибро- и ударостойкость
  • Внутренний и внешний выбор режима работы
  • Возможны три режима работы:
    • Непрерывное свечение.
    • Режим мигания
    • Режим вспышки
  • 24 В AC/DC версии стандартно поставляются с модулем плавного пуска
  • Недорогая и универсальная; широкий диапазон питания в стандартной комплектации, а также 90–253 В AC и DC
  • 3D-покрытие - выдающаяся зона покрытия. Достигайте максимальной эффективности с сигнальными устройствами от Pfannenberg. Узнайте больше.

степень защиты

ударопрочный корпус

Рабочие температуры

connector (optionally)

Утверждено ЕврАзЭС

Гарантия

Технические характеристики

Электрические данныеQuadro LED-HI
Номинальное напряжение115/230 В AC/DC24/48 В DC
Номинальная частота50/60 Гц
Рабочий диапазон напряжения90–253 В11–60 В
Номинальное потребление тока45 мА @ 230 В AC165 мА @ 24 В DC

Вы можете выбрать линзы следующих цветов: прозрачный, белый, желтый, янтарный, красный, зеленый, синий.

Дополнительная техническая информация доступна на этой странице в разделе загрузок.

Загрузки

Описание Тип Размер
Conformity_CE_085506682_Rev06_Mar24_Quadro_LED-xx.pdf pdf 42 KB Download
Conformity_CE_085506685_Rev05_Mar24_Quadro_ABS(L)_LED_HI.pdf pdf 41 KB Download
Conformity_UKCA_085507038_Rev01_Mar24_Quadro_LED-xx.pdf pdf 30 KB Download
Conformity_UKCA_085507041_Rev01_Mar24_Quadro_ABS(L)_LED_H.pdf pdf 30 KB Download
Quick Guide QUADRO LED-HI pdf 810 KB Download
MANUAL QUADRO LED-HI pdf 1,2 MB Download
Описание язык Тип Размер Загрузить

Техническое описание

  • английский
pdf 830 KB Загрузить

3D чертежи (IGS)

  • английский
zip 310 KB Загрузить

3D чертежи (SAT)

  • английский
zip 190 KB Загрузить

3D чертежи (STEP)

  • английский
zip 190 KB Загрузить

Сертификат EAC

  • русский
pdf 300 KB Загрузить

EPLAN macro EDZ

  • английский
zip 1,3 MB Загрузить

MultiCAD-Data

Нажмите здесь, чтобы получить инструкции по настройке и использованию данных CAD.

Информация о заказе

Информация для заказаQuadro LED-HI
Цвет линзыНоминальное напряжение115/230 В AC/DC24 / 48 В DC
желтыйЗаказной номер2110864300021108633000
янтарныйЗаказной номер2110864400021108634000
красныйЗаказной номер2110864500021108635000

Преимущества продукции

  1. 1

    Современная светодиодная технология

    Яркость, настраиваемая пользователем до 75 кд (LED-Hi) и выбор нескольких режимов сигнализации:

    • постоянное свечение
    • режим мигания
    • режим вспышки

  2. 2

    Рабочая температура от –40 °C до +55 °C

    Подходит всех промышленных термических условий, во всех уголках мира.

  3. 3

    Защищенный корпус согласно IP 66/67 и IK08

    Защита от дождя, снега, льда и пыли позволяет использовать устройства в любых погодных условиях. Выдерживает воздействие направленной струи.

  4. 4

    Регулятор пускового тока

    Обеспечивает электрическую защиту для платины и компонентов.

  5. 5

    Прессованное уплотнение корпуса

    Исключает смещение и обеспечивает надежное уплотнение.

  6. 6

    Дублированные электрические контакты

    Обеспечивает простоту проводки и последовательное соединение нескольких устройств

  7. 7

    Внешний выбор режима работы (LED-HI DC):

    позволяет выбрать подходящий режим для любого применения: постоянный, мигающий или режим вспышки

  8. 8

    Увиверсальные схемы подключения

    Несколько отверстий для ввода кабелей делают возможными практически все виды монтажа.

  9. 9

    Широкодиапазонные источники питания

    11–60 В DC и 90–253 В AC и DC!

  10. 10

    Уплотнение корпуса

    Риск утечки исключается, так как крепежные винты линзы расположены вне уплотнительной прокладки.

  11. 11

    Взрывозащищенность (LED Flex-3G/3D)

    Сертифицирован для использования в Зоне 2 (EN 60079-10) и Зоне 22 (EN 61241-10).