PY L-S / PY L-S-RGB

PYRA® компактная многофункциональная светодиодная лампа

Самая гибкая, ультра яркая LED-технология мульти-цвета  RGB или одиночного цвета 

  • Возможность самостоятельного выбора режима сигнализации- независимо от того, какой режим сигнализации вам нужен - выберите именно тот режим, который соответствует вашим требованиям:
    • непрерывный свет (информация о состоянии или предупреждение)
    • мигающий свет (очень эффективен для индикации постоянного предупреждения)
    • режим вспышки (более высокая воспринимаемость при сигнале тревоги)
  • Возможность выбора цвета (только в версии RGB) - еще не уверены насчет цвета? Один свет для всех ваших потребностей! PYRA® LED RGB позволяет из множества цветов всегда  выбрать именно тот, который в настоящее время необходим. Это позволяет вам оставаться гибким и свести к минимуму количество товара на складе.
  • Внешнее управление цветом и режимом (только в версии RGB) - будь то режим работы, индикация ошибок или любое другое состояние - с помощью PYRA® LED RGB вы можете констатировать несколько ситуаций, используя только одину лампу. Не бойтесь выбирать и менять цвет с помощью внешнего управления.
  • Выбираемая частота мигания и вспышки  - возможность адаптации лампы ко всем вашим приложениям - выберите частоту, необходимую вашему устройству, и повысьте его эффективность.
  • Источник питания широкого диапазона напряжения - "Plug and play" - предназначен для соединения с различными напряжениями. Нет необходимости хранить на складе различные устройства - PYRA® LED адаптируется к требованиям большинства машин и применений независимо от требуемого напряжения!
  • Установка на монтажную панель - плоская, интеллектуальная, незаметная, современная и видимая на 360°- лампа полностью интегрируется в конструкцию вашей машины или установки.
  • 3D-покрытие - выдающаяся зона покрытия. Достигайте максимальной эффективности с сигнальными устройствами от Pfannenberg. Узнайте больше.

multi colour LED (option)

Гарантия

степень защиты

NEMA 4/4X

ударопрочный корпус

brightness adjustable

Рабочие температуры

Утверждено ЕврАзЭС

Утверждено UL

connector (optionally)

Подробная информация о Pfannenberg 3D

Объем зоны покрытия световой сигнализации (A x B x C в метрах) LED-технологии одиночного цвета

Укажите Предупреждение Внимание
красный
желтый
зеленый
янтарный
синий
прозрачный
Чтобы просмотреть другие значения, выберите поле CLEAR SELECTION (ОТМЕНИТЬ ВЫБОР). Выберите необходимый цвет линз или уровни аварийного оповещенияс.

Показанные значения в основном предназначены для быстрой ориентации. Для точного и индивидуального расчета используйте Pfannenberg Sizing Software (PSS).

Объем зоны покрытия световой сигнализации (A x B x C в метрах) LED-технологии мульти-цвета (RGB)

Укажите Предупреждение Внимание
красный
желтый
зеленый
синий
белый
Чтобы просмотреть другие значения, выберите поле CLEAR SELECTION (ОТМЕНИТЬ ВЫБОР). Выберите необходимый цвет линз или уровни аварийного оповещенияс.

Показанные значения в основном предназначены для быстрой ориентации. Для точного и индивидуального расчета используйте Pfannenberg Sizing Software (PSS).

Технические характеристики

Электрические данныеPY L-S
Рабочее напряжение115/230 В AC120В DC24В AC12-48 В DC
Рабочая частота50/60 Гц-50/60 Гц-
Диапазон рабочего напряжения95–265 В108-132 В21.6-26.4 В10–60 В
Номинальное потребление тока (макс)36 мА @ 230 В AC25 мА @ 120 В DC167 мА @ 24 В AC120 мА @ 24 В DC

Загрузки

Описание Тип Размер
Conformity_CE_585506679_Rev04_Apr26_PY L-x.pdf pdf 36 KB Download
Conformity_UKCA_585507032_Rev02_Apr26_PY L-x.pdf pdf 27 KB Download
QUICK GUIDE PY L-S pdf 2,5 MB Download
MANUAL PY L-S pdf 1,9 MB Download
Описание язык Тип Размер Загрузить

Информация о товаре

  • английский
pdf 610 KB Загрузить

3D-модели (IGS, SAT, STEP)

  • английский
zip 1,2 MB Загрузить

Сертификат EAC

  • русский
pdf 300 KB Загрузить

Сертификат UL

  • английский
pdf 190 KB Загрузить

Назначение дополнительного разъема M12

  • английский
  • немецкий
pdf 470 KB Загрузить

EPLAN macro EDZ

  • английский
zip 3,4 MB Загрузить

MultiCAD-Data

Нажмите здесь, чтобы получить инструкции по настройке и использованию данных CAD.

Информация о заказе

Информация для заказаPY L-S
Свет/цвет линзыцвет корпусаРабочее напряжение115/230 В AC; 120 В DC12-48 В DC
RGB - все цвета/белыйсерыйЗаказной номер2151364805521513818055
желтыйсерыйЗаказной номер2151364305521513813055
оранжевыйсерыйЗаказной номер2151364405521513814055
красныйсерыйЗаказной номер2151364505521513815055
зеленыйсерыйЗаказной номер2151364605521513816055

Другие заказные номера по запросу. Доступны следующие цвета линз: красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий и прозрачный. RGB - версия имеет белый цвет линзы. Доступны стандартные цвета корпуса - серый и красный.

Дополнительные функции / аксессуары