Обзор ламп SIL/PL
| Тип | Габаритные размеры (В х Ш х Г) | Сила света | Максимальный диапазон приема сигнала согласно EN 54-23 в метрах (м) | Система зашиты | EAC | CE | UKCA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Quadro F12-SIL | 130 x 130 x 130 mm | 225 cd | 348 m | IP 66 IP 67IK 08 | |||
|
PMF 2015-SIL | Direct mounting: 185 x Ø 177Bracket mounting: 170.5 x Ø 130 mm | 225 cd | 348 m | IP 55 |
доступно
идет подготовка
дополнительно
Допуски могут отличаться для некоторых вариантов или комбинаций продукции. Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения подробной консультации.