ABL/ABS LED-Hi

Многофункциональная лампа с LED-технологией

С яркостью вспышки 75 кд для использования на больших площадях и на открытом воздухе, регулируемая яркость

  • полная совместимость с уже существующей ксеноновой проблесковой лампой ABL/ABS
  • металлический корпус - рассчитан на жесткие требования в промышленных условиях
  • подходит для использования внутреннего и уличного применения
  • повышенная устойчивость к вибрациям и ударам
  • внутренний и внешний (DC) режим работы, выбираемый в стандартной комплектации
  • доступно три варианта сигнала на выбор: 1) режим мигания, 2) режим вспышки, 3) постоянное свечение
  • устройства 24 В постоянного тока в стандартной комплектации с ограничением пускового тока
  • доступность и универсальность; в стандартной комплектации широкий ассортимент источников питания, в том числе для высокого напряжения постоянного тока (90-253 В DC).
  • опционально с защитной сеткой
  • 3D-покрытие - выдающаяся зона покрытия. Достигайте максимальной эффективности с сигнальными устройствами от Pfannenberg. Узнайте больше.

степень защиты

Рабочие температуры

connector (optionally)

Утверждено ЕврАзЭС

Гарантия

Подробная информация о Pfannenberg 3D

Объем зоны покрытия световой сигнализации (A x B x C в метрах)

Укажите Предупреждение Внимание
красный
желтый
Чтобы просмотреть другие значения, выберите поле CLEAR SELECTION (ОТМЕНИТЬ ВЫБОР). Выберите необходимый цвет линз или уровни аварийного оповещенияс.

Показанные значения в основном предназначены для быстрой ориентации. Для точного и индивидуального расчета используйте Pfannenberg Sizing Software (PSS).

Технические характеристики

Электрические данные ABL LED-HI ABS LED-Hi
Рабочее напряжение 115/230 В AC/DC 24/48 В DC
Рабочая частота 50/60 Гц –
Диапазон рабочего напряжения 90–253 В 11–60 В
Номинальное энергопотребление 50 мА при 230 В AC 165 мА при 24 В DC

Загрузки

Описание Тип Размер
Conformity_CE_085506685_Rev05_Mar24_Quadro_ABS(L)_LED_HI.pdf pdf 41 KB Download
Conformity_UKCA_085507041_Rev01_Mar24_Quadro_ABS(L)_LED_H.pdf pdf 30 KB Download
Manual ABL LED HI pdf 2,1 MB Download
Описание язык Тип Размер Загрузить

Информация о товаре

  • английский
pdf 340 KB Загрузить

EPLAN macro EDZ

  • английский
zip 730 KB Загрузить

Сертификат EAC

  • русский
pdf 300 KB Загрузить

EAC 043/2017

пожарная сигнализация

  • русский
pdf 1,0 MB Загрузить

MultiCAD-Data

Нажмите здесь, чтобы получить инструкции по настройке и использованию данных CAD.

Информация о заказе

Подробности заказа   ABL LED-HI ABS LED-Hi
Цвет линзы Rated voltage 115/230 В AC/DC 24 / 48 В DC
желтый Заказной номер 21118643000 21118633000
янтарный Заказной номер 21118644000 21118634000
красный Заказной номер 21118645000 21118635000

Дополнительные функции / аксессуары

Преимущества продукции

  1. 1

    Чрезвычайная яркость

    Мощный 75 кд светодиодный свет с высоким сигнальным эффектом

  2. 2

    Прочность и надежность

    Прочный металлический корпус из прочного анодированного алюминия, включая металлический монтажный кронштейн. Дополнительно с металлическим защитным каркасом.

  3. 3

    Универсальное применение

    3 выбираемых режима работы в стандартной комплектации. Постоянный, мигающий, проблесковый свет только в одном устройстве. Регулировка яркости.

  4. 4

    Доступность и универсальность

    Широкий ассортимент источников питания в стандартной комплектации для простого и удобного использования по всему миру.

  5. 5

    Повышенная устойчивость

    к ударам и вибрациям, подходит для использования внутреннего и уличного применения

  6. 6

    Безопасная работа

    устройства 24 В постоянного тока в стандартной комплектации с ограничением пускового тока