ABL/ABS LED-Hi

Feux de signalisation LED multifonctionnels

Lampe LED extrêmement brillante de 75 cd avec un effet de signalisation important, luminosité réglable

  • Entièrement compatible avec le flash au xénon ABL/ABS 
  • boîtier métallique - conçu pour répondre à des exigences strictes dans des conditions industrielles
  • convient pour une utilisation en intérieur et en extérieur
  • extrêmement insensible aux chocs et aux vibrations
  • mode de fonctionnement sélectionnable en interne et en externe (CC) en standard
  • dispositifs 24 V CC en standard équipés d'une limitation du courant d'appel
  • 24 V DC devices as standard equipped with inrush current limitation
  • économique et flexible ; large gamme d'alimentations en standard, même pour les hautes tensions CC applicables (90-253 V CC)
  • en option avec cage de protection 
  • 3D-Coverage - Zone de couverture exceptionnelle. Obtenez une efficacité maximale avec les appareils de signalisation de Pfannenberg. En savoir plus.

système de protection

température de service

connector (optionally)

Conformité EurAsie

garantie

Couverture 3D Pfannenberg

Taille de la couverture visuelle (A x B x C en mètre)

Indiquer Avertissement Alerte
rouge
jaune
Pour afficher d'autres valeurs, cliquez sur le champ EFFACER SÉLECTION. Sélectionnez maintenant les coloris de lentille ou les niveaux d'alarme souhaités.

Les chiffres indiqués sont destinés à une orientation rapide. Pour une interprétation personnalisée et plus précise, veuillez utiliser le logiciel Pfannenberg Sizing Software (PSS).

Caractéristiques techniques

Caractéristiques électriques ABL LED-HI ABS LED-Hi
Tension nominale 115/230 V CA/CC 24/48 V CC
Fréquence nominale 50/60 Hz -
Plage de fonctionnement 90-253 V 11-60 V
Consommation de courant nominale 50 mA à 230 V CA 165 mA à 24 V CC"

Téléchargements

Description Type Dimensions
Conformity_CE_085506685_Rev05_Mar24_Quadro_ABS(L)_LED_HI.pdf pdf 41 KB Download
Conformity_UKCA_085507041_Rev01_Mar24_Quadro_ABS(L)_LED_H.pdf pdf 30 KB Download
Manual ABL LED HI pdf 2,1 MB Download
Description Langue Type Dimensions Téléchargement

Fiche produit

  • anglais
pdf 340 KB Téléchargement

Certificat EAC

  • russe
pdf 300 KB Téléchargement

EAC 043/2017

alarme incendie

  • russe
pdf 1,0 MB Téléchargement

EPLAN macro EDZ

  • anglais
zip 730 KB Téléchargement

MultiCAD-Data

Cliquez ici pour obtenir des conseils sur la configuration et l'utilisation des données CAD.

Détails de commande

Détails de la commande   ABL LED-HI ABS LED-Hi
Couleur de la lentille  Tension nominale 115/230 V AC/DC 24 / 48 V DC
jaune  Nº article  21118643000  21118633000
ambre  Nº article  21118644000  21118634000
rouge  Nº article  21118645000  21118635000

Options / Accessoires

Avantages du produit

  1. 1

    Extrêmement brillant

    Puissante lumière LED de 75 cd avec un effet de signalisation élevé.

  2. 2

    Robuste et fiable

    Boîtier métallique robuste en aluminium anodisé résistant, support de montage métallique inclus. Cage de protection en métal facultative.

  3. 3

    Applications polyvalentes

    3 modes de fonctionnement sélectionnables en série. Lumière fixe, clignotante ou flash dans un seul appareil. Luminosité réglable.

  4. 4

    Économique et flexible

    Large choix d'alimentations en série, pour une utilisation simple et facile dans le monde entier.

  5. 5

    Exceptionnellement insensible

    Résistant aux chocs et aux vibrations pour toute application intérieure et extérieure.

  6. 6

    Fonctionnement sûr

    Dispositif 24 V CC en standard avec limitation du courant d'appel.