PY L-M / PY L-M-RGB

Feu de signalisation LED RVB multicolore ou monochrome offrant une large zone de signalisation et une visibilité maximale.
  • Modes de signalisation sélectionnables  Quel que soit le mode de signalisation requis, vous pouvez choisir celui qui correspond à vos besoins.
    • lumière fixe (indication ou avertissement permanent)
    • lumière clignotante (très efficace pour un avertissement permanent)
    • flash (plus grande visibilité en cas d'alarme)
  • Couleur sélectionnable (uniquement version RGB )  Vous n'êtes pas encore sûr de la couleur ? Une seule lumière pour tous vos besoins ! Choisissez la couleur qui vous convient. Restez flexible et gardez votre stock au minimum !
  • Contrôle externe de la couleur et du mode (version RGB uniquement)   Qu'il s'agisse d'une opération, d'une indication d'erreur ou de tout autre état, avec PYRA® LED RGB vous pouvez indiquer plusieurs situations avec une seule lumière. N'hésitez pas à choisir et à changer de couleur et de mode facilement grâce à la télécommande.
  • Fréquences de clignotement et de flash sélectionnables – S'adapte à toutes vos applications - sélectionnez la fréquence requise et augmentez sa visibilité.
  • Alimentation multi-tension  Plug and play - Conçue pour se connecter à différentes tensions. Pas besoin de stocker plusieurs unités - PYRA® LED s’adapte à la plupart des machines et des applications, quelle que soit la tension !
  • Installation sur panneau ntelligent, moderne et visible à 360° - entièrement intégrable à la conception de votre machine et de votre équipement ! La lentille pyramidale a des caractéristiques de rayonnement idéales et assure une visibilité à 360°.
  • Surveillance fonctionnelle (option)  Le Y L-M-M à surveillance fonctionnelle assure une plus grande sécurité dans les applications sensibles où un signal doit être envoyé à un système de sécurité externe, un poste de commande ou un centre de contrôle en cas de dysfonctionnement.
  • 3D-Coverage - Zone de couverture exceptionnelle. Obtenez une efficacité maximale avec les appareils de signalisation de Pfannenberg. En savoir plus.

multi colour LED (option)

garantie

système de protection

NEMA 4/4X

boîtier antichoc

brightness adjustable

température de service

homologation UL

Conformité EurAsie

connector (optionally)

Couverture 3D Pfannenberg

Taille de la couverture visuelle (A x B x C en mètre) LED monochrome

Indiquer Avertissement Alerte
rouge
jaune
vert
ambre
bleu
transparent
Pour afficher d'autres valeurs, cliquez sur le champ EFFACER SÉLECTION. Sélectionnez maintenant les coloris de lentille ou les niveaux d'alarme souhaités.

Les chiffres indiqués sont destinés à une orientation rapide. Pour une interprétation personnalisée et plus précise, veuillez utiliser le logiciel Pfannenberg Sizing Software (PSS).

Taille de la couverture visuelle (A x B x C en mètre) LED multicolore (RGB)

Indiquer Avertissement Alerte
rouge
jaune
vert
bleu
blanc
Pour afficher d'autres valeurs, cliquez sur le champ EFFACER SÉLECTION. Sélectionnez maintenant les coloris de lentille ou les niveaux d'alarme souhaités.

Les chiffres indiqués sont destinés à une orientation rapide. Pour une interprétation personnalisée et plus précise, veuillez utiliser le logiciel  PFANNENBERG SIZING SOFTWARE (PSS).

Caractéristiques techniques

Caractéristiques électriquesABL LED-HIABS LED-Hi
Tension nominale115/230 V CA/CC24/48 V CC
Fréquence nominale50/60 Hz-
Plage de fonctionnement90-253 V11-60 V
Consommation de courant nominale50 mA à 230 V CA165 mA à 24 V CC"
Description Type Dimensions
Conformity_CE_085506679_Rev03_Mar24_PY L-x.pdf pdf 35 KB Download
Conformity_UKCA_085507032_Rev01_Mar24_PY L-x.pdf pdf 26 KB Download
QUICK GUIDE PY L-M (A) pdf 1,4 MB Download
MANUAL PY L-M(A) pdf 2,4 MB Download

Téléchargements

Description Langue Type Dimensions Téléchargement

Product sheet

  • anglais
pdf 410 KB Téléchargement

3D-Models (IGS, SAT, STEP)

  • anglais
zip 3,3 MB Téléchargement

Affectation du connecteur M12 optionnel

  • anglais
  • allemand
pdf 470 KB Téléchargement

EAC certificate

  • russe
pdf 300 KB Téléchargement

UL certificate

  • anglais
pdf 190 KB Téléchargement

EPLAN macro EDZ

  • anglais
zip 1,7 MB Téléchargement

MultiCAD-Data

Cliquez ici pour obtenir des conseils sur la configuration et l'utilisation des données CAD.

Détails de commande

Détails de la commandePY L-M
Couleur de baseCouleur de la lampe/lentilleTension nominale115/230 V CA ; 120 V CC12-48 V CC
GrisRGB - toutes les couleurs/blancNº article2155364805521553818055
GrisJauneNº article2155364305521553813055
GrisAmbreNº article2155364405521553814055
GrisRougeNº article2155364505521553815055
GrisVertNº article2155364605521553816055

Autres numéros d'article sur demande. Les couleurs de lentilles disponibles sont le rouge, l'ambre, le jaune, le vert, le bleu et le transparent. RGB - la version multicolore a une lentille blanche. Les couleurs de base standard disponibles sont le gris et le rouge.

Options / Accessoires