ABL/ABS LED-Hi

Multifunktions LED-Leuchte

Extrem helle 75 cd LED-Leuchte mit großem Signalisierungseffekt und einstellbarer Helligkeit

  • vollständig kompatibel zur etablierten ABL/ABS-Xenon-Blitzleuchte
  • Metallgehäuse – konstruiert für robuste Anforderungen unter Industriebedingungen
  • für den Innen- und Außeneinsatz geeignet
  • äußerst unempfindlich gegenüber Schock und Vibration
  • serienmäßig sind 3 verschiedene Signaloptionen intern und extern (DC) einstellbar: 1) Dauerlicht 2) Blinklicht 3) Blitzlicht
  • standardmäßig mit Einschaltstrombegrenzung bei 24-V-DC-Geräten
  • kostengünstig und flexibel; serienmäßig mit Weitbereichsnetzteil und bei hohen Gleichströmen verwendbar (90–253 V DC)
  • optional mit Schutzkorb
  • 3D-Coverage - Herausragende Raumabdeckung. Erreichen Sie maximale Effektivität mit Signalgeräten von Pfannenberg. Erfahren Sie hier mehr.

Ausschreibungstexte finden Sie hier 

Schutzart

Betriebs-temperatur

Anschluss-Stecker (Option)

EurAsien Conformity

Garantie

Pfannenberg 3D-Coverage

Visueller Signalisierungsbereich (A x B x C in Meter)

Informieren Warnen Alarmieren
rot
gelb
Zur Darstellung anderer Werte klicken Sie zunächst das Feld Auswahl zurücksetzen. Wählen Sie nun die gewünschten Haubenfarben oder Alarmierungsstufen.

Die gezeigten Werte dienen vorwiegend der schnellen Orientierung. Für eine individuelle, genaue Auslegung verwenden Sie bitte die Pfannenberg Sizing Software (PSS).

Technische Daten

Elektrische Daten ABL LED-HI ABS LED-Hi
Nennspannung 115/230 V AC/DC 24/48 V DC
Nennfrequenz 50/60 Hz –
Funktionsbereich 90–253 V 11–60 V
Nennstromaufnahme 50 mA @ 230 V AC 165 mA @ 24 V DC

Downloads

Beschreibung Typ Größe
Conformity_CE_085506685_Rev05_Mar24_Quadro_ABS(L)_LED_HI.pdf pdf 41 KB Download
Conformity_UKCA_085507041_Rev01_Mar24_Quadro_ABS(L)_LED_H.pdf pdf 30 KB Download
Manual ABL LED HI pdf 2,1 MB Download
Beschreibung Sprache Typ Größe Download

Produktblatt

  • Deutsch
pdf 340 KB Download

EAC Zertifikat

  • Russisch
pdf 300 KB Download

EAC 043/2017

Feueralarmierung

  • Russisch
pdf 1,0 MB Download

EPLAN macro EDZ

  • Englisch
zip 730 KB Download

MultiCAD-Data

Informationen zur Konfiguration und Nutzung der CAD-Daten finden Sie hier.

Bestellung

Bestelldaten   ABL LED-HI ABS LED-Hi
Haubenfarbe Nennspannung 115/230 V AC/DC 24 / 48 V DC
Gelb Artikelnummer 21118643000 21118633000
Orange Artikelnummer 21118644000 21118634000
Rot Artikelnummer 21118645000 21118635000

Optionen

Produktvorteile

  1. 1

    Extrem hell

    Kraftvolle 75 cd LED Leuchte mit hohem Signalisierungseffekt

  2. 2

    Robust und sicher

    Widerstandsfähiges Metallgehäuse aus beständigem anodisiertem Aluminium inklusive einem Metallbefestigungswinkel. Optional mit Metall-Schutzkäfig

  3. 3

    Vielseitig anwendbar

    3 auswhälbare Betriebsmodi als Standard.  Dauer-, Blink-, Blitzleuchte in einem einzigen Gerät. Helligkeit ist einstellbar

  4. 4

    Preisgünstig und flexibel

    Weitbereichs Netzteil als Standrd für einfachen weltweiten Einsatz

  5. 5

    Außergewöhnlich unempfindlich

    Widersteht Shock und Vibrationen bei allen Indoor und Outdoor Anwendungen

  6. 6

    Sicherer Betrieb

    24 V DC Gerät im Standard mit Einschaltstrombegrenzung