P 22 D / P 22 DFS

LED-Einbaudauerleuchte P 22 D

Leuchtmelder für 22,5 mm Montagebohrung

  • Gewährleistung von hoher Schutzart (IP 65) zum Gehäuse
  • erhabene Bauform, dadurch hohe Signalwirkung zu allen Seiten
  • optimale Ausleuchtung durch Verwendung von Multi-Chip LED-Array
  • als Zubehör sind einfach zu montierende Beschriftungsfelder erhältlich
  • einfacher elektrischer Anschluss durch Schraubklemmen

Schutzart

Betriebs-temperatur

EurAsien Conformity

Technische Daten

Elektrische DatenP 22 D Rot / Orange
Nennspannung230 V AC115 V AC48 V AC/DC24 V AC/DC12 V AC/DC
Nennstromaufnahme25 mA25 mA20 mA80 mA80 mA
Elektrische DatenP 22 D Weiß / Grün / Blau
Nennspannung230 V AC115 V AC48 V AC/DC24 V AC/DC12 V AC/DC
Nennstromaufnahme25 mA25 mA20 mA20 mA20 mA
Elektrische DatenP 22 DFS
Nennspannung230 V AC115 V AC48 V AC/DC24 V AC/DC
Nennstromaufnahme15–30 mA

Folgende Haubenfarben stehen zur Auswahl: Weiß, Orange, Rot, Grün, Blau.

Weitere technische Daten, Abmessungen, Zubehör und Artikelnummern finden Sie unter Downloads auf dieser Seite.

Downloads

Beschreibung Sprache Typ Größe Download

Produktblatt

  • Deutsch
pdf 400 KB Download

Konformitätserklärung

  • Englisch
  • Deutsch
pdf 46 KB Download

EAC Zertifikat

  • Russisch
pdf 300 KB Download

Bestellung

BestelldatenP 22 D
HaubenfarbeNennspannung230 V AC115 V AC48 V AC/DC
WeißArtikelnummer232731020002327315200023273702000
OrangeArtikelnummer232731040002327315400023273704000
RotArtikelnummer232731050002327315500023273705000
GrünArtikelnummer232731060002327315600023273706000
BlauArtikelnummer232731070002327315700023273707000
BestelldatenP 22 DP 22 DFS
HaubenfarbeNennspannung24 V AC/DC12 V AC/DC230 V AC
WeißArtikelnummer2327380200023273852000–
OrangeArtikelnummer2327380400023273854000–
RotArtikelnummer232738050002327385500023271105000
GrünArtikelnummer2327380600023273856000–
BlauArtikelnummer2327380700023273857000–
BestelldatenP 22 DFS
HaubenfarbeNennspannung115 V AC48 V AC/DC24 V AC/DC
RotArtikelnummer232711550002327170500023271805000
Lieferzeitauf Anfrageauf Anfrageauf Anfrage

Bitte nennen Sie uns bei Bestellung die gewünschte Zulassung. Zulassungen können in einigen Produktvarianten oder –kombinationen abweichen. Bitte kontaktieren Sie uns.

Artikelnummern für Produkte mit anderen Nennspannungen und Haubenfarben auf Anfrage.