Quadro LED-TL

Ampelleuchte Quadro

Lichtstarke LED-Signalleuchten für Ampelanwendungen, z. B. für:

  - Verkehrsleitung in nicht öffentlichem Bereich
  - Förder- und Lagersysteme
  - Sicherheit von Kränen (weitere Informationen dazu finden Sie im Produktblatt im Download)
  - Container Handling-Systeme

  • außergewöhnlicher Gehäuseschutz (IP 66, IK08 und UV-geschütztes PC-Gehäuse) und innovative LED-Technologie bewirken sehr helle Signale, langlebige Verfügbarkeit und sicheren Betrieb
  • Montage erfolgt über Außenlaschen oder Innenlöcher, die den IP-Schutz nicht beeinträchtigen, Montage kann in jede Richtung erfolgen
  • bereits als Ampel vorkonfektioniert und anschlussfertig
  • einstellbare Dauerlicht- oder Blinklichtfunktion ermöglicht Hinweis auf besondere Betriebszustände, z. B. an Kränen oder Maschinen
  • auch als nicht konfektionierte Variante erhältlich, siehe: QUADRO LED-HI
  • 3D-Coverage - Herausragende Raumabdeckung. Erreichen Sie maximale Effektivität mit Signalgeräten von Pfannenberg. Erfahren Sie hier mehr.

Ausschreibungstexte finden Sie hier

Schutzart

schlagfestes Gehäuse

Betriebs-temperatur

Helligkeit einstellbar

Garantie

EurAsien Conformity

Technische Daten

Elektrische DatenQuadro LED-TL
Nennspannung115/230 V AC24 V DC
Nennfrequenz50/60 Hz
Funktionsbereich90–253 V11–60 V
Stromaufnahme (1Hz Blitz; r/ge/gr)45/55/55 mA165/165/165 mA

Weitere technische Daten, Abmessungen, Zubehör und Artikelnummern finden Sie unter Downloads auf dieser Seite.

Downloads

Beschreibung Typ Größe
Conformity_CE_085506682_Rev06_Mar24_Quadro_LED-xx.pdf pdf 42 KB Download
Conformity_CE_085506684_Rev06_Mar24_Quadro_LED_TL_TLI.pdf pdf 40 KB Download
Conformity_CE_085506685_Rev05_Mar24_Quadro_ABS(L)_LED_HI.pdf pdf 41 KB Download
Conformity_UKCA_085507038_Rev01_Mar24_Quadro_LED-xx.pdf pdf 30 KB Download
Conformity_UKCA_085507040_Rev01_Mar24_Quadro_LED_TL_TLI.pdf pdf 29 KB Download
Conformity_UKCA_085507041_Rev01_Mar24_Quadro_ABS(L)_LED_H.pdf pdf 30 KB Download
Quick Guide Quadro LED-TL pdf 450 KB Download
Quick Guide QUADRO LED-HI pdf 810 KB Download
MANUAL QUADRO LED-TL pdf 540 KB Download
MANUAL QUADRO LED-HI pdf 1,2 MB Download
Beschreibung Sprache Typ Größe Download

Produktblatt

  • Deutsch
pdf 680 KB Download

3D-Modell (IGS)

  • Englisch
zip 800 KB Download

3D-Modell (STEP)

  • Englisch
zip 770 KB Download

EAC Zertifikat

  • Russisch
pdf 300 KB Download

EPLAN macro EDZ

  • Englisch
zip 2,3 MB Download

MultiCAD-Data

Informationen zur Konfiguration und Nutzung der CAD-Daten finden Sie hier.

Bestellung

BestelldatenQuadro LED-TL
HaubenfarbeNennspannung115/230 V AC24 V DC
Rot / Gelb / GrünArtikelnummer2110664000821106630008
als Einzelgerät QUADRO LED-HI:
GelbArtikelnummer2110864300021108633000
OrangeArtikelnummer2110864400021108634000
RotArtikelnummer2110864500021108635000

Bitte nennen Sie uns bei Bestellung die gewünschte Zulassung. Zulassungen können in einigen Produktvarianten oder –kombinationen abweichen. Bitte kontaktieren Sie uns.

Artikelnummern für Produkte mit anderen Nennspannungen und Haubenfarben auf Anfrage.

Optionen

Produktvorteile

  1. 1

    Lichtstarke LED-Signalleuchten

    für Ampelanwendungen.

  2. 2

    IIP 66, IK08

    Außergewöhnlicher Gehäuseschutz (IP 66, IK08 und UV-geschütztes PC-Gehäuse) und innovative LED-Technologie bewirken sehr helle Signale, langlebige Verfügbarkeit und sicheren Betrieb.

  3. 3

    Montage

    erfolgt über Außenlaschen oder Innenlöcher, die den IP-Schutz nicht beeinträchtigen. Montage kann in jede Richtung erfolgen.

  4. 4

    Anwendungsbeispiel

    Zur Verkehrsleitung in nicht öffentlichem Bereich.