Sie sehen derzeit Inhalte für: Vereinigte Staaten · Deutsch

Produktinformationen "QUADRO LED HI 90-253 AC CL"

Die Leuchten der QUADRO Serie bieten leistungsstarke optische Signalisierung mit Xenon- und LED-Technologie für anspruchsvolle Industrie- und Ex-Anwendungen. Ihre robuste, kompakte Bauweise und zertifizierte Ausführung ermöglichen eine zuverlässige Alarmierung auch unter schwierigen Umgebungsbedingungen.

  • Angespritzte Dichtung mit perfektem Sitz - Sorgt für schnelle und sichere Installation
  • Hohe Widerstandsfähigkeit gegen Umwelteinflüsse - Zuverlässige Leistung in anspruchsvollen Anwendungen weltweit
  • Verriegelungselemente außerhalb der Dichtungen - Gewährleistung einer sicheren Gehäuseabdichtung
  • Hohe Stoß‑ und Vibrationsfestigkeit - Zuverlässige Leistung in rauen Umgebungen
  • Mehrspannungsnetzteil - Ein Gerät für alle Spannungen weltweit, reduziert Lagerhaltung
Technische Daten
Artikelnummer
21108641000
Bemessungsspannungsbereich (50Hz)
115-230 V
Spannungsbereich (50Hz)
90-253 V
Bemessungsspannungsbereich (DC)
115-230 V
Spannungsbereich (DC)
90-253 V
Spannungsart
AC/DC
Bemessungsstromaufnahme DC (Blitzlicht 1 Hz) (mittlere Bemessungsspg.)
0,045 A
Lichtstärke cd (cd)
75 cd
Haubenfarbe
Klar
Art des optischen Signals
Dauerlicht
Funktion Blitzlicht
Ja (1)
Funktion Blinklicht
Ja (1)
Funktion Dauerlicht
Ja (1)
Lampenart
LED
Mittlere Lebensdauer
50000 h
Betriebstemperaturbereich (°C)
-40-55 °C
Max. Relative Feuchte (%)
95 rH%
Einschaltdauer (%)
100 %
IP Schutzart
67
IK Stoßfestigkeitsgrad (IEC 62262)
IK08
Farbe Gehäuse/Produkt
Grau
Gehäusematerial
Polycarbonat
Material der Leuchtenhaube
PC
Kabeleinführung Anzahl
2
Kabeleinführung Größe
M20
Gewicht des Produkts (kg)
0,41 kg
GTIN (EAN)
4061131121688
ETIM-Class
EC002975
Produktabmessungen (mm)
130 mm x 130 mm x 130 mm
Artikelnummer
21108641000
Bemessungsspannungsbereich (50Hz)
115-230 V
Spannungsbereich (50Hz)
90-253 V
Bemessungsspannungsbereich (DC)
115-230 V
Spannungsbereich (DC)
90-253 V
Spannungsart
AC/DC
Bemessungsstromaufnahme DC (Blitzlicht 1 Hz) (mittlere Bemessungsspg.)
0,045 A
Lichtstärke cd (cd)
75 cd
Haubenfarbe
Klar
Art des optischen Signals
Dauerlicht
Funktion Blitzlicht
Ja (1)
Funktion Blinklicht
Ja (1)
Funktion Dauerlicht
Ja (1)
Lampenart
LED
Mittlere Lebensdauer
50000 h
Betriebstemperaturbereich (°F)
-40-131 °F
Max. Relative Feuchte (%)
95 rH%
Einschaltdauer (%)
100 %
IP Schutzart
67
IK Stoßfestigkeitsgrad (IEC 62262)
IK08
Farbe Gehäuse/Produkt
Grau
Gehäusematerial
Polycarbonat
Material der Leuchtenhaube
PC
Kabeleinführung Anzahl
2
Kabeleinführung Größe
M20
Gewicht des Produkts (lb.)
0,9 lb.
GTIN (EAN)
4061131121688
ETIM-Class
EC002975
Produktabmessungen (inch)
5,12 zoll x 5,12 zoll x 5,12 zoll
Description Language Type Size Link
Produktdatenblatt DE PDF 811.73 KB Download
Produktdatenblatt EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 811.73 KB Download
Benutzerhandbuch Standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 1.08 MB Download
Conformity_CE_085506685_Rev04_Feb21_Quadro_ABS(L)_LED_HI.pdf N/A pdf 56.77 KB Download
Conformity_UKCA_085507041_Rev00_Sep21_Quadro_ABS(L)_LED_HI.pdf N/A pdf 34.32 KB Download
Quick Guide QUADRO LED-HI N/A pdf 898.18 KB Download
MANUAL QUADRO LED-HI N/A pdf 1.08 MB Download