Quadro LED-HI

LED-Leuchten

Extrem helle 75 cd LED-Leuchte mit großer Signalwirkung, Leuchtstärke einstellbar

  • für robuste Anforderungen unter Industriebedingungen konstruiert
  • für den Innen- und Außeneinsatz geeignet
  • äußerst unempfindlich gegenüber Schock und Vibrationen
  • serienmäßig intern und extern (DC) wählbare Betriebsart
  • 3 verschiedene Signaloptionen wählbar:
    • Dauerlicht
    • Blinklicht
    • Blitzlicht
  • serienmäßig mit Soft-Start-Modul bei 24-V-DC-Geräten
  • kostengünstig und flexibel: serienmäßig Weitbereichsnetzteil auch für hohe DC Spannungen geeignet (90–253 V DC)
  • 3D-Coverage - Herausragende Raumabdeckung. Erreichen Sie maximale Effektivität mit Signalgeräten von Pfannenberg. Erfahren Sie hier mehr.

Ausschreibungstexte finden Sie hier

Schutzart

schlagfestes Gehäuse

Betriebs-temperatur

Anschluss-Stecker (Option)

EurAsien Conformity

Garantie

Pfannenberg 3D-Coverage

Visueller Signalisierungsbereich (A x B x C in Metern)

Informieren Warnen Alarmieren
rot
gelb
grün
orange
klar
Zur Darstellung anderer Werte klicken Sie zunächst das Feld Auswahl zurücksetzen. Wählen Sie nun die gewünschten Haubenfarben oder Alarmierungsstufen.

Die gezeigten Werte dienen vorwiegend der schnellen Orientierung. Für eine individuelle, genaue Auslegung verwenden Sie bitte die Pfannenberg Sizing Software (PSS).

Technische Daten

Elektrische DatenQuadro LED-HI
Nennspannung115/230 V AC/DC24/48 V DC
Nennfrequenz50/60 Hz–
Funktionsbereich90–253 V11–60 V
Stromaufnahme @ 1 Hz Blitz45 mA @ 230V AC165 mA @ 24 V DC

Folgende Haubenfarben stehen zur Auswahl: Klar, Weiß, Gelb, Orange, Rot, Grün, Blau.

Weitere technische Daten, Abmessungen, Zubehör und Artikelnummern finden Sie unter Downloads auf dieser Seite.

Downloads

Beschreibung Typ Größe
Conformity_CE_085506682_Rev06_Mar24_Quadro_LED-xx.pdf pdf 42 KB Download
Conformity_CE_085506685_Rev05_Mar24_Quadro_ABS(L)_LED_HI.pdf pdf 41 KB Download
Conformity_UKCA_085507038_Rev01_Mar24_Quadro_LED-xx.pdf pdf 30 KB Download
Conformity_UKCA_085507041_Rev01_Mar24_Quadro_ABS(L)_LED_H.pdf pdf 30 KB Download
Quick Guide QUADRO LED-HI pdf 810 KB Download
MANUAL QUADRO LED-HI pdf 1,2 MB Download
Beschreibung Sprache Typ Größe Download

Produktblatt

  • Deutsch
pdf 830 KB Download

3D-Modell (IGS)

  • Englisch
zip 310 KB Download

3D-Modell (SAT)

  • Englisch
zip 190 KB Download

3D-Modell (STEP)

  • Englisch
zip 190 KB Download

EAC Zertifikat

  • Russisch
pdf 300 KB Download

EPLAN macro EDZ

  • Englisch
zip 1,3 MB Download

MultiCAD-Data

Informationen zur Konfiguration und Nutzung der CAD-Daten finden Sie hier.

Bestellung

BestelldatenQuadro LED-HI
HaubenfarbeNennspannung115/230 V AC/DC24 / 48 V DC
GelbArtikelnummer2110864300021108633000
OrangeArtikelnummer2110864400021108634000
RotArtikelnummer2110864500021108635000

Bitte nennen Sie uns bei Bestellung die gewünschte Zulassung. Zulassungen können in einigen Produktvarianten oder –kombinationen abweichen. Bitte kontaktieren Sie uns.

Artikelnummern für Produkte mit anderen Nennspannungen und Haubenfarben auf Anfrage.

Optionen

Produktvorteile

  1. 1

    Extrem hell,

    bis ~ 75 cd (einstellbar). Über große Distanzen wahrnehmbar (LED-HI). Verschiedene Betriebsmodi sind einstellbar: Dauerlicht | Blinklicht | Blitzlicht.

  2. 2

    –40 °C bis +55 °C Umgebungstemperatur

    Für unterschiedlichste Applikationen. Sicherer Betrieb unter allen Umweltbedingungen.

  3. 3

    Geschütztes Gehäuse: IP 66/67 und IK08

    kann drinnen und draußen unter schwierigsten Bedingungen eingesetzt werden.

  4. 4

    Einschaltstrombegrenzung

    integriert. Schutz der Schaltkomponenten wie z. B. der Relais-Kontakte.

  5. 5

    Unverlierbare aufgeschäumte Dichtung

    für sichere und einfache Montage.

  6. 6

    Alle Anschlüsse sind doppelt ausgeführt

    Dies erlaubt das einfache Durchschleifen der Spannung, ohne dass Klemmen mit 2 Kabeln belegt werden müssen.

  7. 7

    Externe Betriebsartenwahl

    Einfache Anpassung für alle Anwendungen (LED-HI DC).

  8. 8

    Mehrfache Kabeleinführungsöffnungen

    erlauben fast alle Installationsarten.

  9. 9

    Weitbereichsnetzteil

    11–60 V DC sowie 90–253 V AC und DC!

  10. 10

    Keine fehlerhafte Montage

    Die Verschlusselemente befinden sich außerhalb der Dichtungszone. Dadurch beeinflussen sie nicht den hohen IP-Schutz.

  11. 11

    Für den Einsatz in Zone 2 gemäß EN 60079-10 und Zone 22 gemäß EN 61241-10,

    zertifiziert für die Kategorien 3G und 3D (Gase und Staub im Ex-Bereich) (LED Flex-3G/3D).