ABL/ABS LED-Hi

Wielofunkcyjne oświetlenie LED

Ekstremalnie jasne światło LED 75 cd z dużym efektem sygnalizacyjnym, regulacja jasności

  • w pełni kompatybilny z ksenonową lampą błyskową ABL/ABS
  • metalowa obudowa - przeznaczona do trudnych wymagań w warunkach przemysłowych
  • nadaje się do użycia wewnątrz i na zewnątrz
  • wyjątkowo niewrażliwy na wstrząsy i wibracje
  • wewnętrznie i zewnętrznie (DC) wybierany standardowy tryb pracy
  • można wybrać 3 różne opcje sygnału: 1) światło ciągłe 2) światło migające 3) światło błyskowe
  • urządzenia 24 V DC standardowo wyposażone w ograniczenie prądu rozruchowego
  • niedrogi i elastyczny; szerokopasmowe zasilacze w standardzie, nawet przy wysokim napięciu DC (90-253 V DC)
  • opcjonalnie z klatką ochronną
  • Pokrycie 3D - Wyjątkowy obszar pokrycia. Osiągnij maksymalną skuteczność dzięki urządzeniom sygnalizacyjnym firmy Pfannenberg. Dowiedz się więcej.

rodzaj ochrony

zakres temperatur pracy

connector (optionally)

Zgodność z wymogami EurAsian

gwarancja

Pfannenberg 3D Coverage

Zakres pokrycia wizualnego (A x B x C w metrach)

Wskaż Ostrzeżenie Alarm
czerwony
żółty
Aby wyświetlić inne wartości, kliknij pole WYCZYŚĆ ZAZNACZENIE. Teraz wybierz kolory soczewek lub poziomy alarmu.

Prezentowane dane podano przede wszystkim dla celów informacyjnych. Dla celów indywidualnej i dokładnej interpretacji należy użyć  Pfannenberg Sizing Software (PSS).

Dane techniczne

Dane elektryczne ABL LED-HI ABS LED-Hi
Napięcie znamionowe 115/230 V AC/DC 24/48 V DC
Częstotliwość znamionowa 50/60 Hz –
Zakres roboczy 90–253 V 11–60 V
Znamionowy pobór prądu 50 mA @ 230 V AC 165 mA @ 24 V DC

Do pobrania

Opis Format Rozmiar
Conformity_CE_085506685_Rev05_Mar24_Quadro_ABS(L)_LED_HI.pdf pdf 41 KB Download
Conformity_UKCA_085507041_Rev01_Mar24_Quadro_ABS(L)_LED_H.pdf pdf 30 KB Download
Manual ABL LED HI pdf 2,1 MB Download
Opis Język Format Rozmiar Do pobrania

Karta katalogowa

  • angielski
pdf 340 KB Do pobrania

Certyfikat EAC

  • rosyjski
pdf 300 KB Do pobrania

EAC 043/2017

alarm pożarowy

  • rosyjski
pdf 1,0 MB Do pobrania

EPLAN macro EDZ

  • angielski
zip 730 KB Do pobrania

MultiCAD-Data

Dane do zamówienia

Dane do zamówienia   ABL LED-HI ABS LED-Hi
Kolor soczewki Napięcie znamionowe 115/230 V AC/DC 24 / 48 V DC
żółty Numer artykułu 21118643000 21118633000
pomarańczowy Numer artykułu 21118644000 21118634000
czerwony Numer artykułu 21118645000 21118635000

Opcje / Akcesoria

Zalety produktów

  1. 1

    Ekstremalnie jasny

    Mocne oświetlenie LED o mocy 75 cd z wysokim efektem sygnalizacyjnym.

  2. 2

    Solidny i niezawodny

    Wytrzymała metalowa obudowa z odpornego anodowanego aluminium z metalowym uchwytem montażowym. Opcjonalnie z metalową klatką ochronną.

  3. 3

    Wszechstronne zastosowanie

    3 tryby pracy do wyboru w standardzie. Światło ciągłe, migające, błyskowe tylko w jednym urządzeniu. Regulacja jasności.

  4. 4

    Tani i elastyczny

    Szeroki zakres zasilaczy w standardzie dla łatwego i łatwego użycia na całym świecie.

  5. 5

    Wyjątkowa wytrzymałość

    Odporny na wstrząsy i wibracje do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych.

  6. 6

    Bezpieczny proces

    Urządzenie 24 V DC w standardzie z ograniczeniem prądu rozruchowego