P 22 D / P 22 DFS

Lampy panelowe LED migające P 22 DFS
  • wskaźniki świetlne do otworów montażowych 22,5 mm
  • gwarantowany wysoki stopień ochrony (IP 65) obudowy
  • doskonały kształt zapewniający skuteczną sygnalizację w każdym kierunku
  • optymalne oświetlenie dzięki zastosowaniu wieloprocesorowego zespołu diod LED
  • łatwy montaż opraw tabliczek informacyjnych dostępnych jako akcesoria
  • proste podłączenie elektryczne za pomocą końcówek śrubowych

rodzaj ochrony

zakres temperatur pracy

Zgodność z wymogami EurAsian

Dane techniczne

Dane elektryczneP 22 D czerwony/pomaranczowy
Napięcie znamionowe230 V AC115 V AC48 V AC/DC24 V AC/DC12 V AC/DC
Znamionowy pobór prądu25 mA25 mA20 mA80 mA80 mA
Dane elektryczneP 22 D biały/zielony/niebieski
Napięcie znamionowe230 V AC115 V AC48 V AC/DC24 V AC/DC12 V AC/DC
Znamionowy pobór prądu25 mA25 mA20 mA20 mA20 mA
Dane elektryczneP 22 DFS
Napięcie znamionowe230 V AC115 V AC48 V AC/DC24 V AC/DC
Znamionowy pobór prądu15–30 mA

Wybór soczewki w jednym z kolorów: biały, pomarańczowy, czerwony, zielony, niebieski.

Dalsze dane techniczne można znaleźć w sekcji "Do pobrania" na tej stronie.

Do pobrania

Opis Język Format Rozmiar Do pobrania

Karta katalogowa

  • angielski
pdf 400 KB Do pobrania

Deklaracja zgodności

  • niemiecki
  • angielski
pdf 46 KB Do pobrania

Certyfikat EAC

  • rosyjski
pdf 300 KB Do pobrania

Dane do zamówienia

Dane do zamówieniaP 22 D
Kolor soczewkiNapięcie znamionowe230 V AC115 V AC48 V AC/DC
białyNumer artykułu232731020002327315200023273702000
pomarańczowyNumer artykułu232731040002327315400023273704000
czerwonyNumer artykułu232731050002327315500023273705000
zielonyNumer artykułu232731060002327315600023273706000
niebieskiNumer artykułu232731070002327315700023273707000
Dane do zamówieniaP 22 DP 22 DFS
Kolor soczewkiNapięcie znamionowe24 V AC/DC12 V AC/DC230 V AC
białyNumer artykułu2327380200023273852000–
pomarańczowyNumer artykułu2327380400023273854000–
czerwonyNumer artykułu232738050002327385500023271105000
zielonyNumer artykułu2327380600023273856000–
niebieskiNumer artykułu2327380700023273857000–
Dane do zamówieniaP 22 DFS
Kolor soczewkiNapięcie znamionowe115 V AC48 V AC/DC24 V AC/DC
czerwonyNumer artykułu232711550002327170500023271805000

Numery artykułów dla wariantów z dodatkowymi kolorami soczewek i wartościami napięcia dostępne na żądanie.