P 22 D / P 22 DFS

板装常亮LED指示灯 P 22 D
  • 22.5 mm安装孔
  • 外壳符合IP 65防护等级
  • 独特外观设计,全方位高效信号指示
  • 使用多芯片LED阵列,光线效果好
  • 配有支架,易于安装
  • 采用螺旋式接线柱,电力连接简单

系统防护等级

工作温度

欧亚合规

技术数据

电气参数P 22 D 红色/琥珀色
额定电压230 V AC115 V AC48 V AC/DC24 V AC/DC12 V AC/DC
额定电流25 mA25 mA20 mA80 mA80 mA
电气参数P 22 D 白色/绿色/蓝色
额定电压230 V AC115 V AC48 V AC/DC24 V AC/DC12 V AC/DC
额定电流25 mA25 mA20 mA20 mA20 mA
电气参数P 22 DFS
额定电压230 V AC115 V AC48 V AC/DC24 V AC/DC
额定电流15–30 mA

请在下列透镜颜色中选择一种:白色、琥珀色、红色、绿色、蓝色。

更多产品技术信息、可前往本页“载”部分。

为了方便您的订购,保证及时交付,请参考下列物料号。

下载

描述 語言 类型 大小 下载

产品表

  • 英语
pdf 400 KB 下载

符合性声明

  • 德语
  • 英语
pdf 46 KB 下载

EAC证书

  • 俄语
pdf 300 KB 下载

订购信息

订购信息P 22 D
透镜颜色额定电压230 V AC115 V AC48 V AC/DC
白色物料号232731020002327315200023273702000
琥珀色物料号232731040002327315400023273704000
红色物料号232731050002327315500023273705000
绿色物料号232731060002327315600023273706000
蓝色物料号232731070002327315700023273707000
订购信息P 22 DP 22 DFS
透镜颜色额定电压24 V AC/DC12 V AC/DC230 V AC
白色物料号2327380200023273852000
琥珀色物料号2327380400023273854000
红色物料号232738050002327385500023271105000
绿色物料号2327380600023273856000
蓝色物料号2327380700023273857000
订购信息P 22 DFS
透镜颜色额定电压115 V AC48 V AC/DC24 V AC/DC
红色物料号232711550002327170500023271805000