You are currently viewing content for: 美國 · 中文

功能安全数据

功能安全数据 用于机械安全。

获取与Pfannenberg信号装置相关的安全数据,包括SISTEMA库以及符合VDMA 66413格式的特性参数。利用这些资源评估安全功能、减少手动数据录入,并支持符合标准的安全相关控制系统设计。


适用于您工程流程的正确安全数据

功能安全需要可靠的产品数据以及高效获取正确工程信息的能力。Pfannenberg 提供与安全相关的产品信息和标准化数据格式,以支持工程师、机械制造商和安全专家完成整个设计和评估过程。 无论您需要特定产品的安全信息、可直接使用的 SISTEMA 数据,还是符合 VDMA 66413 标准的特性值,都可以在这里找到相应的资源。

2 file(s)

使用 SISTEMA 进行安全评估

将Pfannenberg信号装置的预定义安全相关数据直接集成到您的SISTEMA项目中。
请使用预定义的Pfannenberg子系统,而不是手动传输各个与安全相关的特征值。
使用 SISTEMA 对控制系统的安全相关部件进行评估,并根据 EN ISO 13849-1 标准确定所达到的性能等级。

符合 VDMA 66413 标准的标准化安全数据

使用标准化、与供应商无关的数据格式,在制造商与工程软件之间交换与安全相关的特征值。
将Pfannenberg的安全数据导入支持VDMA 66413格式的兼容功能安全计算工具中。
在确保安全计算和文件编制所依据的数据基础保持一致的同时,减少手动数据传输及潜在的输入错误。

关于功能安全数据的常见问题

Pfannenberg 为部分选定的信号装置提供了与安全相关的数据,包括 SISTEMA 库以及符合 VDMA 66413 格式的与安全相关的特性值。
Pfannenberg SISTEMA 库包含具有 PL 分类的信号装置的相关安全数据。这些装置以预定义子系统的形式提供,可集成到 SISTEMA 项目中,以支持完整安全功能的设计和评估。
VDMA 66413 定义了一种用于安全相关特征值的标准化、供应商中立的电子交换格式。它使制造商能够提供设备数据,以便直接导入到兼容的功能安全计算工具中。
SISTEMA 库为 Pfannenberg 信号装置提供了预定义的数据(包含 PL 分类),供在 SISTEMA 中使用。VDMA 66413 是一种标准化的、与软件无关的交换格式,可导入到各种兼容的功能安全计算工具中。
标准化安全数据可减少手动数据录入,并简化将设备特性值导入工程软件的过程。这有助于减少潜在的输入错误,并确保计算和文档的一致性。
是的。Pfannenberg SISTEMA 数据可以集成到 SISTEMA 项目中。VDMA 66413 数据可以导入到支持该标准化格式的兼容功能安全软件中。