版权声明
普凡恩贝格集团控股有限公司
Werner-Witt-Straße 1
21035 汉堡
德国
电话:+49 40 73412 0
传真:+49 40 73412 101
电子邮箱:info@pfannenberg.com
网站:www.pfannenberg.com
管理层:托比亚斯·梅尔博士(首席执行官)、扬·莫比乌斯(首席运营官)、马克西米利安·菲·穆勒博士(首席财务官)、厄尔·罗加尔斯基(首席商务官)
监事会:彼得·科勒博士(主席)、安德烈亚斯·普凡嫩贝格、塞琳·梅尔、迪尔克·费勒曼、迈克尔·弗里斯
商业登记 / 注册号:汉堡 HRB 89 112 增值税识别号:DE 242106982
本网站使用 Google Analytics,这是一项由 Google, Inc.(“Google”)提供的网络分析服务。
Google Analytics 使用“Cookie”(即存储在您计算机上的文本文件),以帮助本网站分析用户如何使用该网站。Cookie 生成的有关您使用本网站的信息(包括您的 IP 地址)将被传输至 Google 位于美国的服务器并由其存储。
如果启用了 IP 地址匿名化功能,Google 将对欧盟成员国以及《欧洲经济区协定》其他缔约方的 IP 地址截断/匿名化其最后一个八位组。
仅在特殊情况下,完整的 IP 地址才会被发送至美国境内的 Google 服务器并由其进行截断处理。
Google将代表本网站提供商使用这些信息,以评估您对本网站的使用情况,为网站运营商编制网站活动报告,并向网站提供商提供与网站活动及互联网使用相关的其他服务。
Google 不会将您的 IP 地址与 Google 持有的任何其他数据相关联。
您可以通过在浏览器中选择相应的设置来拒绝使用 Cookie。但请注意,如果您这样做,您可能无法使用本网站的全部功能。
此外,您还可以通过下载并安装 https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB 提供的浏览器插件,阻止 Google 收集和使用数据(Cookie 和 IP 地址)。
更多相关信息请参阅 http://www.google.com/analytics/terms/gb.html
(Google Analytics 服务条款与隐私政策)。
请注意,本网站在 Google Analytics 代码中添加了“gat._anonymizeIp();”语句,以确保以匿名方式收集 IP 地址(即所谓的 IP 掩码处理)。