2027年和2032年会有哪些变化?
《欧盟法规》(EU)2024/573将逐步限制制冷机和自含式空调设备中 含氟制冷剂的使用。
- 全球变暖潜能值(GWP)≥150的制冷剂,通常在相关设备中被限制使用,其功率上限为12 kW
- 12 kW以上的冷水机组,GWP上限为750
- 12 kW及以下的相关设备一般禁止使用含氟制冷剂 12 kW及以下的相关设备
许多全球变暖潜能值(GWP)低于150的制冷剂,例如R1234yf, 被归类为A2L(微易燃),因此应用方式和安全理念成为技术选型过程中的重要环节。
安全要求依然重要
《氟化气体条例》承认,出于安全考虑,有理由使用全球变暖潜能值(GWP)最高达750的制冷剂,例如R513A。
助力您的氟化气体转型
普凡恩贝格通过应用驱动的制冷解决方案,助力客户顺利完成F-Gas转型。
我们不以制冷剂为出发点,而是从应用场景入手。我们会评估安全、合规及生命周期要求,从而推荐最能满足运营需求、同时兼顾环境责任与长期可靠性的制冷解决方案。
应用场景 → 安全 → 制冷剂选择 → 解决方案
为您的应用选择合适的冷却方案
每种应用都有其独特的要求。
必须综合评估制冷性能、温度稳定性、能效、运行环境、可维护性以及生命周期风险。
在全球范围内运行的机床所面临的挑战,与电池储能系统、激光应用或关键基础设施所面临的挑战截然不同。
正因如此,Pfannenberg 始终从应用出发,而非从制冷剂入手。
我们会评估运行环境、安全要求及生命周期预期,从而确定最适合您应用的制冷技术。
在整个生命周期中防范风险
安全远不止于工厂测试。
设备安全首先要尽可能预防可避免的风险。工厂测试只是起点,而非终点。运输、搬迁、振动、老化、维护以及意外损坏都可能影响制冷系统的完整性。
正因如此,评估制冷解决方案时,不仅要考察其性能和合规性,还应关注其长期运行安全性。
我们考量残余风险
对于使用A1类不易燃制冷剂的系统,泄漏主要带来环境、性能及服务相关的风险。
对于使用微可燃性A2L制冷剂的系统,评估还必须考虑泄漏是否会形成可燃浓度,特别是在密闭空间内或靠近潜在点火源的情况下。
R513A 还是 R1234yf?两种不同的安全路径
R513A 凭借其 A1 级不可燃分类,降低了固有风险。R1234yf 提供了一种超低全球变暖潜能值(GWP)的解决方案,其中轻微的可燃性可通过工程设计和控制得到安全管理。如果无法充分控制应用场景或生命周期,应首先评估不可燃解决方案。
R513A——安全至上
R513A 是一种 A1 级非易燃制冷剂,当应用评估确定非易燃解决方案为最合适的选择时,建议选用该制冷剂。 典型应用包括:- 受限封闭空间
- 潜在点火源
- 恶劣环境
- 设备使用寿命长
- 安全关键型操作
R1234yf——基于应用设计的安全性
R1234yf 是一种具有超低全球变暖潜能值 (GWP) 的 A2L 制冷剂,正越来越多地被应用于工业制冷领域。 它最适合于那些可以通过适当的系统设计、操作和维护,对轻微可燃性进行安全评估和管理的应用场景。 Pfannenberg 正在扩展其 A2L 产品组合,以支持寻求超低全球变暖潜能值 (GWP) 制冷解决方案的客户,同时继续高度重视安全、合规性和可靠性。
为什么R513A被标注为“仅限用于与安全相关的应用”?
根据《氟化气体法规》的要求,使用 R513A 且功率低于 12 kW 的制冷机组和冷水机组将标有“仅限安全相关应用”的标签。 该标签并不表示产品存在限制。它仅用于标识那些因有据可查的安全要求而需要使用不可燃制冷剂的应用场景。在这些条件下,R513A仍是一种符合规定且可用的解决方案。
适用于各种应用场景的最安全、最可持续的解决方案
设计上保持技术中立
没有一种制冷技术能适用于所有应用场景。Pfannenberg 秉持技术中立的理念,选择能在安全性、性能、法规合规性和环境影响之间实现最佳平衡的解决方案。根据具体应用场景的不同,这可能包括:
- 无制冷剂冷却技术
- A1类不可燃制冷剂
- 全球变暖潜能值(GWP)极低的A2L制冷剂
- 二氧化碳(CO₂)解决方案
- 其他天然制冷剂
符合《F-Gas条例》要求的产品组合
无制冷剂温控解决方案
您是否希望将制冷机组或冷水机组纳入系统,以便更新您的设备清单?
为您的应用找到合适的途径
为2027年、2032年及以后的制冷战略做好准备
切勿等到制冷剂限制演变为产品供应问题时才采取行动。让我们携手确定哪些应用可过渡到 R1234yf、二氧化碳、其他天然制冷剂或无制冷剂制冷方案——并评估在哪些情况下应采用经证实的非易燃解决方案。
需要制冷剂风险评估方面的支持吗?
请联系我们的专家,对您的应用进行评估,并制定专属的产品和制冷剂路线图。咨询专家