经认证的质量与合规性
本页面,您可以查阅并下载 Pfannenberg 最新的证书和合规文件,包括 ISO 9001 质量管理体系和 ISO 14001 环境管理体系证书,以及与 CE、UL 及其他国际要求相关的文件。 这些文件清晰地展示了我们经认证的管理体系、产品合规性,以及对相关质量、安全和环境要求的遵守情况。
关于 Pfannenberg 认证的常见问题
是的。我们的Pfannenberg各分支机构均已通过ISO 9001质量管理体系认证和ISO 14001环境管理体系认证。ISO 9001有助于实现一致的质量管理以及产品和流程的持续改进,而ISO 14001则为管理和减少环境影响提供了框架。
请查阅本问答部分上方的“认证下载中心”,以查找您感兴趣的 Pfannenberg 分支机构的 ISO 9001 和 ISO 14001 证书。
EN 54-3 和 EN 54-23 是欧洲关于火灾探测和火灾报警系统的标准。EN 54-3 涉及火灾报警声光报警器,而 EN 54-23 则规定了视觉报警装置的要求。部分 Pfannenberg 信号装置已通过这些标准的认证,可用于火灾报警应用。
了解我们的信号解决方案。
认证证明某产品、工艺或管理体系符合特定标准的既定要求,通常由独立的认证机构进行核实。
批准则表明某产品已经过评估,并被认可适用于特定用途、市场或一组要求。通常,此项工作由政府机构或依法授权的机构负责。
符合性标志(如CE标志)表明产品符合适用的法律或法规要求。其确切含义和评估流程取决于相关标准、法规和市场。符合性标志并非认证,而是制造商的符合性声明。