规划与选型工具
使用 Pfannenberg 的数字工具,为您的应用选择并确定合适信号装置的规格。Pfannenberg 规格选型软件可协助产品选型,而 3D 覆盖范围计算器则有助于评估声光信号装置在实际环境中的有效覆盖范围。
关于规划工具和配置器的常见问题
选择合适的工具取决于您的规划任务。请使用 Pfannenberg 选型软件 (PSS) 进行基于应用的选型和产品选择。请使用 3D 覆盖范围计算器,在特定的环境噪声条件下评估和比较声光信号装置的有效覆盖范围。
PSS 支持根据您的应用需求和工作条件,对信号装置进行系统化的选型和规格确定。3D 覆盖范围计算器专注于声光信号装置的有效覆盖范围,并在定义的环境噪声条件下,直观展示其在空间中的性能表现。
是的。3D覆盖范围计算器可让您根据设定的环境噪声水平和所需声级偏移量,对多种声光信号装置进行比较。它能直观展示这些装置的有效覆盖范围,并提供前10名推荐方案,以协助用户根据具体应用场景选择合适的产品。
如果您已经选定了可配置的信号装置,请使用相应的产品配置器。它将引导您了解可用的信号功能、模块和产品选项,帮助您创建合适的配置。
无需具备专业软件知识。这些工具会引导您完成相关输入,并支持有条理的规划、选型或配置流程。为获得合适的结果,可能需要您提供有关应用需求和运行条件的基本信息。
当前的“3D覆盖范围计算器”用于评估声光信号装置的有效覆盖范围。其基础的Pfannenberg 3D覆盖范围方法也可用于描述视觉信号装置的空间性能。