用于高效产品集成的标准化数据
BMEcat 为电子产品目录数据的交换提供了标准化格式,而 ETIM 则为技术产品提供了统一的分类结构。为了满足不同的系统需求和数据环境,Pfannenberg 提供了基于 ETIM 10 和 ETIM 11 的可下载 BMEcat 文件。 请选择您所需的版本,将结构化、标准化的产品信息集成到您的 PIM、ERP、电子商务或采购系统中。
BMEcat 支持制造商、分销商和数字系统之间以结构化且一致的方式交换产品数据。
标准化产品数据可以更高效地导入PIM、ERP、采购和电子商务平台。
一致的数据结构有助于减少人工操作、避免错误,并确保产品信息在不同渠道中保持准确。
BMEcat 简化了大型产品目录在不同平台和业务合作伙伴之间的维护与分发工作。
结构化产品信息有助于在数字化采购工作流中更快地进行产品选择、比较和处理。
常见问题
BMEcat 是一种用于交换电子产品目录数据的标准化格式。ETIM 是一种分类标准,用于定义技术产品及其特征的结构。因此,ETIM 分类信息可以包含在 BMEcat 产品数据中。
这取决于您的系统配置。许多PIM、ERP和采购平台都支持BMEcat导入,但具体的导入要求可能有所不同。在导入数据之前,请先查看您系统的技术规范。