Quadro LED-TL

Lampy sygnalizacji ruchu Quadro

Jasne lampy LED do stosowania w sygnalizacji ruchu pojazdów, np.:

- kierowanie ruchem na obszarach niepublicznych
- systemy przenoszenia i magazynowania produktów
- bezpieczeństwo żurawi (więcej informacji można znaleźć w arkuszu danych/katalogu w sekcji materiałów do pobrania po prawej stronie)
- systemy transportu opakowań

  • wyjątkowy stopień ochrony obudowy (IP 66, IK08 i poliwęglan odporny na promieniowanie UV) i innowacyjna technologia LED zapewniają bardzo jasny sygnał, długą żywotność i niezawodne działanie
  • montaż z użyciem zewnętrznych uchwytów lub wewnętrznych otworów, które nie obniżają stopnia ochrony IP; urządzenie można montować w dowolnej płaszczyźnie
  • urządzenie wstępnie zmontowane jako sygnalizator ruchu gotowy do podłączenia
  • regulowana funkcja światła ciągłego lub lampa błyskowa sygnalizuje specjalne warunki pracy, np. na dźwigach lub maszynach
  • urządzenie dostępne także w wersji niezmontowanej wstępnie QUADRO LED-HI
  • Pokrycie 3D - Wyjątkowy obszar pokrycia. Osiągnij maksymalną skuteczność dzięki urządzeniom sygnalizacyjnym firmy Pfannenberg. Dowiedz się więcej.

rodzaj ochrony

obudowa odporna na uderzenia

zakres temperatur pracy

brightness adjustable

gwarancja

Zgodność z wymogami EurAsian

Dane techniczne

Dane elektryczneQuadro LED-TL
Napięcie znamionowe115/230 V AC24 V DC
Częstotliwość znamionowa50/60 Hz
Zakres roboczy90–253 V11–60 V
Zużycie energii (1Hz flash; r/y/g)45/55/55 mA@230V AC165/165/165 mA@24V DC

Dalsze dane techniczne można znaleźć w sekcji "Do pobrania" na tej stronie.

Do pobrania

Opis Format Rozmiar
Conformity_CE_085506682_Rev06_Mar24_Quadro_LED-xx.pdf pdf 42 KB Download
Conformity_CE_085506684_Rev06_Mar24_Quadro_LED_TL_TLI.pdf pdf 40 KB Download
Conformity_CE_085506685_Rev05_Mar24_Quadro_ABS(L)_LED_HI.pdf pdf 41 KB Download
Conformity_UKCA_085507038_Rev01_Mar24_Quadro_LED-xx.pdf pdf 30 KB Download
Conformity_UKCA_085507040_Rev01_Mar24_Quadro_LED_TL_TLI.pdf pdf 29 KB Download
Conformity_UKCA_085507041_Rev01_Mar24_Quadro_ABS(L)_LED_H.pdf pdf 30 KB Download
Quick Guide Quadro LED-TL pdf 450 KB Download
Quick Guide QUADRO LED-HI pdf 810 KB Download
MANUAL QUADRO LED-TL pdf 540 KB Download
MANUAL QUADRO LED-HI pdf 1,2 MB Download
Opis Język Format Rozmiar Do pobrania

Karta katalogowa

  • angielski
pdf 680 KB Do pobrania

Model 3D (IGS)

  • angielski
zip 800 KB Do pobrania

Model 3D (STEP)

  • angielski
zip 770 KB Do pobrania

Certyfikat EAC

  • rosyjski
pdf 300 KB Do pobrania

EPLAN macro EDZ

  • angielski
zip 2,3 MB Do pobrania

MultiCAD-Data

Dane do zamówienia

Dane do zamówieniaQuadro LED-TL
Kolor soczewkiNapięcie znamionowe115/230 V AC24 V DC
czerwony / żółty / zielonyNumer artykułu2110664000821106630008
jako pojedyncze urządzenie QUADRO LED-Hi:
żółtyNumer artykułu2110864300021108633000
pomarańczowyNumer artykułu2110864400021108634000
czerwonyNumer artykułu2110864500021108635000

Numery artykułów dla wariantów z dodatkowymi kolorami soczewek i wartościami napięcia dostępne na żądanie.

Opcje / Akcesoria

Zalety produktów

  1. 1

    Bardzo jasna dioda LED

    Czołowe diody LED zapewniają sygnalizację docierającą na dalekie dystanse do zastosowań w zakresie sterowania ruchem i sterowania maszynami w układzie zamkniętym.

  2. 2

    Obudowa o klasie ochrony IP 66

    Nadaje się do stosowania w każdych warunkach pogodowych dzięki zabezpieczeniu przed ulewnym deszczem, śniegiem, mrozem i kurzem. Wytrzymuje natrysk z węża podczas mycia.

  3. 3

    Mocowania

    Montaż przy użyciu zewnętrznych uchwytów lub otworów wewnętrznych, które nie obniżają stopnia ochrony IP; dozwolony montaż w dowolnym kierunku.

  4. 4

    Przykłady obszarów zastosowań

    Kierowanie ruchem w miejscach niepublicznych, systemy przenośników i systemy magazynowe, zapewnienie bezpieczeństwa podczas pracy żurawia, systemy obsługi kontenerów.