Quadro LED-TL

Luci per semaforo Quadro

Intense luci di segnalazione a LED da utilizzare in semafori, ad es. per:

- regolazione del traffico in ambito non pubblico
- sistemi di trasporto e immagazzinamento
- sicurezza di gru (per ulteriori informazioni
  consultare la scheda dati/il foglio di catalogo
  a destra, nella sezione download di prodotti)
- sistemi di movimentazione container

  • La straordinaria protezione dell’alloggiamento (IP 66, IK08 e alloggiamento PC con protezione UV) e l’innovativa tecnologia LED danno come risultato segnali molto luminosi, una disponibilità prolungata e un funzionamento sicuro
  • Il montaggio viene eseguito mediante coprigiunti esterni o fori interni che non compromettono la protezione IP; il montaggio può avvenire in ogni posizione
  • Già preassemblate come semaforo e pronte al collegamento
  • Disponibili anche come versione non assemblata, vedi: QUADRO LED-HI
  • Copertura 3D - Area di copertura eccezionale. Ottenete la massima efficacia con i dispositivi di segnalazione di Pfannenberg. Per saperne di più.

grado di protezione

corpo antiurto

temperatura di esercizio

luminosità regolabile

garanzia

Conformità EurAsian

Dati tecnici

Dati elettriciQuadro LED-TL
Tensione nominale115/230 V AC24 V DC
Frequenza nominale50/60 Hz
Ambito di funzionamento90–253 V11–60 V
Corrente assorbita (1Hz fulmine; r/g/v)45/55/55 mA165/165/165 mA

Ulteriori dettagli tecnici e le dimensioni di prodotto sono disponibili nel file Scheda Prodotto, nella sezione Download, qui di seguito.

Download

Descrizione Tipo Dimensione
Conformity_CE_085506682_Rev06_Mar24_Quadro_LED-xx.pdf pdf 42 KB Download
Conformity_CE_085506684_Rev06_Mar24_Quadro_LED_TL_TLI.pdf pdf 40 KB Download
Conformity_CE_085506685_Rev05_Mar24_Quadro_ABS(L)_LED_HI.pdf pdf 41 KB Download
Conformity_UKCA_085507038_Rev01_Mar24_Quadro_LED-xx.pdf pdf 30 KB Download
Conformity_UKCA_085507040_Rev01_Mar24_Quadro_LED_TL_TLI.pdf pdf 29 KB Download
Conformity_UKCA_085507041_Rev01_Mar24_Quadro_ABS(L)_LED_H.pdf pdf 30 KB Download
Quick Guide Quadro LED-TL pdf 450 KB Download
Quick Guide QUADRO LED-HI pdf 810 KB Download
MANUAL QUADRO LED-TL pdf 540 KB Download
MANUAL QUADRO LED-HI pdf 1,2 MB Download
Descrizione Lingua Tipo Dimensione Download

Scheda prodotto

  • italiano
pdf 290 KB Download

Modello 3D (IGS)

  • inglese
zip 800 KB Download

Modello 3D (STEP)

  • inglese
zip 770 KB Download

Certificato EAC

  • russo
pdf 300 KB Download

EPLAN macro EDZ

  • inglese
zip 2,3 MB Download

MultiCAD-Data

Clicca qui per ottenere indicazioni sulla configurazione e l'utilizzo dei dati CAD.

Dati per l’ordine

Dati per l'ordineQuadro LED-TL
Colore calottaTensione nominale115/230 V AC24 V DC
rosso / giallo / verdeCodice articolo2110664000821106630008
come unità singola QUADRO LED-HI:
gialloCodice articolo2110864300021108633000
ambraCodice articolo2110864400021108634000
rossoCodice articolo2110864500021108635000

Opzioni / accessori

Benefici del prodotto

  1. 1

    Grado di protezione dell’alloggiamento IP 66

    Adatto all’uso in ogni condizione atmosferica grazie alla protezione contro pioggia battente, neve, ghiaccio e polvere. Resiste al getto di un tubo durante le operazioni di wash-down.

  2. 2

    LED ad alta luminosità

    I LED rivolti in avanti consentono una segnalazione a grande distanza per applicazioni di controllo del traffico e di feedback dei macchinari.

  3. 3

    Montaggio

    Possibile con coprigiunti esterni o fori interni che non compromettono la protezione IP; il montaggio può essere effettuato in ogni posizione.

  4. 4

    Esempi di campi di applicazione

    Regolazione del traffico in ambito non pubblico, sistemi di trasporto e immagazzinamento, sicurezza di gru, sistemi di movimentazione container.