PY L-M / PY L-M-RGB

Luce LED Multicolore RGB o monocolore con ampia area di segnalazione e massima visibilità.
  • Modalità di segnalazione selezionabili – Indipendentemente dalla modalità di segnalazione richiesta, puoi scegliere quella più adatta alle tue esigenze.
    • luce fissa continua (avviso o indicazione permanente)
    • luce intermittente (ad alta efficienza per avviso permanente)
    • luce lampeggiante (maggiore percettibilità in condizioni di allarme)
  • Colore selezionabile (solo versione RGB) - Non sei ancora sicuro del colore? Una luce per tutte le tue esigenze! Scegli il colore che desideri. Rimani flessibile e mantieni le tue scorte al minimo!
  • Controllo esterno del colore e della modalità (solo versione RGB) – Sia che si tratti di un'indicazione di operatività, di errore o di qualsiasi altro stato, con PYRA® LED RGB puoi indicare diverse situazioni con una sola luce. Sentiti libero di scegliere e cambiare colore e modalità facilmente tramite il controllo da remoto.
  • Frequenze lampeggianti e lampeggianti selezionabili – Adattabile a tutte le tue applicazioni: seleziona la frequenza richiesta dal tuo gadget e aumenta la percettibilità.
  • Alimentazione multitensione - Plug and play - realizzata per il collegamento con diverse tensioni. Non è necessario immagazzinare varie unità: PYRA® LED si adatta alla maggior parte delle macchine e delle applicazioni, indipendentemente dalla tensione!
  • Installazione su pannello - Intelligente, moderna e visibile a 360° - completamente integrabile nel design della tua macchina! La lente a forma piramidale ha caratteristiche di radiazione ideali e garantisce una visibilità a 360 gradi.
  • Monitoraggio di funzionamento (opzionale) – le luci con funzionamento monitorato  PY L-M-M  garantiscono maggiore sicurezza nelle applicazioni sensibili in cui è necessario inviare un segnale a un sistema di sicurezza esterno, una stazione operativa o un centro di controllo in caso di malfunzionamento.
  • Copertura 3D - Area di copertura eccezionale. Ottenete la massima efficacia con i dispositivi di segnalazione di Pfannenberg. Per saperne di più.

LED multicolore (opzione)

garanzia

grado di protezione

NEMA 4/4X

corpo antiurto

luminosità regolabile

temperatura di esercizio

UL Approved

Conformità EurAsian

connettore (opzione)

Copertura 3D Pfannenberg

Dimensioni della copertura visiva (A x B x C in metri) LED monocolore

Indicazione Allerta Allarme
rosso
giallo
verde
arancione
blu
trasparente
Per visualizzare altri valori fare clic sul campo CANCELLA SELEZIONE. Selezionare ora i colori della calotta o i livelli di allarme desiderati.

I valori indicati servono principalmente per un rapido orientamento. Per un'interpretazione individuale e precisa, si prega di utilizzare il Pfannenberg Sizing Software (PSS).

Dimensioni della copertura visiva (A x B x C in metri) LED multicolore (RGB)

Indicazione Allerta Allarme
rosso
giallo
verde
blu
bianco
Per visualizzare altri valori fare clic sul campo CANCELLA SELEZIONE. Selezionare ora i colori della calotta o i livelli di allarme desiderati.

I valori indicati servono principalmente per un rapido orientamento. Per un'interpretazione individuale e precisa, si prega di utilizzare il  PFANNENBERG SIZING SOFTWARE (PSS).

Dati tecnici

Datos eléctricosPY L-M
Tensión nominal115/230 V CA120 V CC24 V CA12-48 V CC
Frecuencia nominal50/60 Hz-50/60 Hz-
Rango de funcionamiento95–265 V108-132 V21,6-26,4 V10–60 V
Consumo de corriente nominal (máx.)36 mA a 230 V CA25 mA a 120 V CC167 mA a 24 V CA120 mA a 24 V CC

Download

Descrizione Tipo Dimensione
Conformity_CE_585506679_Rev04_Apr26_PY L-x.pdf pdf 36 KB Download
Conformity_UKCA_585507032_Rev02_Apr26_PY L-x.pdf pdf 27 KB Download
QUICK GUIDE PY L-M (A) pdf 1,4 MB Download
MANUAL PY L-M(A) pdf 2,4 MB Download
Descrizione Lingua Tipo Dimensione Download

Product sheet

  • inglese
pdf 410 KB Download

3D-Models (IGS, SAT, STEP)

  • inglese
zip 3,3 MB Download

Assegnazione del connettore M12 opzionale

  • inglese
  • tedesco
pdf 470 KB Download

EAC certificate

  • russo
pdf 300 KB Download

UL certificate

  • inglese
pdf 190 KB Download

EPLAN macro EDZ

  • inglese
zip 1,7 MB Download

MultiCAD-Data

Clicca qui per ottenere indicazioni sulla configurazione e l'utilizzo dei dati CAD.

Dati per l’ordine

Dettagli per l'ordinePY L-M
Colore baseColore luce/lenteTensione nominale115/230 V CA; 120 V CC12-48 V CC
GrigioRGB - tutti i colori/biancoNumero articolo2155364805521553818055
GrigioGialloNumero articolo2155364305521553813055
GrigioAmbraNumero articolo2155364405521553814055
GrigioRossoNumero articolo2155364505521553815055
GrigioVerdeNumero articolo2155364605521553816055

Altri codici articolo su richiesta. I colori delle lenti disponibili sono rosso, giallo, giallo, verde, blu e trasparente. La versione multicolore RGB ha una lente bianca. I colori del corpo standard disponibili sono grigio e rosso.

Opzioni / accessori