PY L-S / PY L-S-RGB

Luce compatta multifunzione PYRA® LED

Tecnologia LED RGB multi colore o monocolore, più flessibile e ultra luminosa

  • Modalità di segnale selezionabile - Indipendentemente dalla modalità di segnalazione richiesta - è possibile scegliere quella più adatta alle proprie esigenze.
    • luce fissa (indicazione permanente)
    • luce lampeggiante (altamente efficiente per allerta permanente)
    • luce flash (maggiore sensibilità in condizioni di allarme)
  • Colore selezionabile (solo versione RGB) - Non sei ancora sicuro del colore? Un dispositivo per tutte le tue esigenze! PYRA® LED RGB consente di scegliere il colore desiderato. Rimani flessibile e riduci al minimo le tue scorte.
  • Controllo esterno colore e modalità segnale (solo versione RGB) - Indicazione di funzionamento, di errore o di qualsiasi altro stato - con PYRA® LED RGB è possibile indicare diverse situazioni con una sola luce. Sentiti libero di scegliere e cambiare facilmente colore e modalità di segnalazione con il telecomando!
  • Frequenze di lampeggiamento e flash selezionabili - Adattabili a tutte le applicazioni - puoi selezionare la frequenza desiderata e aumentare la percettività.
  • Alimentatore multitensione - Plug and play - realizzato per il collegamento con tensioni diverse. Non è necessario avere in stock diverse unità: il LED Pyra® si adatta alla maggior parte delle macchine e applicazioni indipendentemente dalla tensione richiesta.
  • Montaggio a pannello - Piatto, intelligente, discreto, pulito e visibile a 360 ° - completamente integrabile nel design della tua macchina.
  • Copertura 3D - Area di copertura eccezionale. Ottenete la massima efficacia con i dispositivi di segnalazione di Pfannenberg. Per saperne di più.

LED multicolore (opzione)

garanzia

grado di protezione

NEMA 4/4X

corpo antiurto

luminosità regolabile

temperatura di esercizio

Conformità EurAsian

UL Approved

connettore (opzione)

Copertura 3D Pfannenberg

Copertura volumetrica (A x B x C in metri) LED monocolore

Indicazione Allerta Allarme
rosso
giallo
verde
arancione
blu
trasparente
Per visualizzare altri valori fare clic sul campo CANCELLA SELEZIONE. Selezionare ora i colori della calotta o i livelli di allarme desiderati.

I valori riportati sono indicativi. Per una valutazione puntuale usa  Pfannenberg Sizing Software (PSS).

Copertura volumetrica (A x B x C in metri) LED multicolore (RGB)

Indicazione Allerta Allarme
rosso
giallo
verde
blu
bianco
Per visualizzare altri valori fare clic sul campo CANCELLA SELEZIONE. Selezionare ora i colori della calotta o i livelli di allarme desiderati.

I valori riportati sono indicativi. Per una valutazione puntuale usa  Pfannenberg Sizing Software (PSS).

Dati tecnici

Dati elettriciPY L-S
Tensione nominale115/230 V AC120V DC24V AC12-48 V DC
Frequenza nominale50/60 Hz-50/60 Hz-
Ambito di funzionamento95–265 V108-132 V21.6-26.4 V10–60 V
Corrente nominale assorbita (max)36 mA @ 230 V AC25 mA @ 120 V DC167 mA @ 24 V AC120 mA @ 24 V DC

Download

Descrizione Tipo Dimensione
Conformity_CE_585506679_Rev04_Apr26_PY L-x.pdf pdf 36 KB Download
Conformity_UKCA_585507032_Rev02_Apr26_PY L-x.pdf pdf 27 KB Download
QUICK GUIDE PY L-S pdf 2,5 MB Download
MANUAL PY L-S pdf 1,9 MB Download
Descrizione Lingua Tipo Dimensione Download

Product sheet

  • inglese
pdf 610 KB Download

3D-Models (IGS, SAT, STEP)

  • inglese
zip 1,2 MB Download

EAC certificate

  • russo
pdf 300 KB Download

UL certificate

  • inglese
pdf 190 KB Download

Assegnazione del connettore M12 opzionale

  • inglese
  • tedesco
pdf 470 KB Download

EPLAN macro EDZ

  • inglese
zip 3,4 MB Download

MultiCAD-Data

Clicca qui per ottenere indicazioni sulla configurazione e l'utilizzo dei dati CAD.

Dati per l’ordine

Dati per l'ordinePY L-S
Luce/Colore lenteColore corpoTensione nominale115/230 V AC; 120V DC12-48 V DC
RGB - multicolore/biancoGrigioCodice articolo2151364805521513818055
GialloGrigioCodice articolo2151364305521513813055
ArancioneGrigioCodice articolo2151364405521513814055
RossoGrigioCodice articolo2151364505521513815055
VerdeGrigioCodice articolo2151364605521513816055

Altri codici articolo su richiesta. I colori delle lenti disponibili sono rosso, giallo, giallo, verde, blu e trasparente. La versione multicolore RGB ha una lente bianca. I colori del corpo standard disponibili sono grigio e rosso.

Opzioni / accessori