PY L-S-TL

Semafori compatti PYRA LED

Combina una singola luce a LED con una sirena PATROL. Luce singola / RGB multifunzione compatta preassemblata in combinazione con una sirena a LED ( PA L 1).
 

  • Liberamente combinabile - Flessibile e facile. Sentiti libero di comporre il tuo semaforo come desideri. La base precablata può essere integrata con diversi stadi di luci LED e una sirena.
  • Modalità di segnalazione impostabile  - Puoi scegliere se impostare una luce fissa, lampeggiante o flash.
  • Frequenze di lampeggiamento e flash selezionabili - Adattabili a tutte le applicazioni - puoi selezionare la frequenza desiderata e aumentare la percettività.
  • Alimentatore multitensione - Plug and play - realizzato per il collegamento con tensioni diverse. Non è necessario avere in stock diverse unità: il LED PYRA® si adatta alla maggior parte delle macchine e applicazioni indipendentemente dalla tensione richiesta.
  • Copertura 3D - Area di copertura eccezionale. Ottenete la massima efficacia con i dispositivi di segnalazione di Pfannenberg. Per saperne di più.

garanzia

grado di protezione

NEMA 4/4X

corpo antiurto

luminosità regolabile

temperatura di esercizio

Conformità EurAsian

UL Approved

connettore (opzione)

Copertura 3D Pfannenberg

Copertura volumetrica (A x B x C in metri)

Indicazione Allerta Allarme
rosso
giallo
verde
arancione
blu
trasparente
Per visualizzare altri valori fare clic sul campo CANCELLA SELEZIONE. Selezionare ora i colori della calotta o i livelli di allarme desiderati.

I valori riportati sono indicativi. Per una valutazione puntuale usa Pfannenberg Sizing Software (PSS).

Copertura volumetrica (A x B x C in metri)

80 dB (A) 85 dB (A) 90 dB (A)
Area di copertura con tono DIN e livelli sonori richiesti.

I valori indicati sono indicativi.
Per una valutazione puntuale usa Pfannenberg Sizing Software (PSS)

Dati tecnici

Dati elettriciPY L-S-TL
Tensione nominale115/230 V AC24 V AC12-48 V DC
Frequenza nominale50/60 Hz50/60 Hz-
Campo di funzionamento90–265 V21.6-26.4 V10–60 V
Corrente nominale assorbita (max)36 mA @ 230 V AC167 mA @ 24 V AC120 mA @ 24 V DC
Dati elettriciPY L-S-TLA
Tensione nominale230 V AC12-48 V DC
Frequenza nominale50/60 Hz-
Campo di funzionamento95–253 V10-57 V
RCorrente nominale assorbita (max)36 mA @ 230 V AC120 mA @ 24 V DC

Download

Descrizione Tipo Dimensione
Conformity_CE_085506679_Rev03_Mar24_PY L-x.pdf pdf 35 KB Download
Conformity_UKCA_085507032_Rev01_Mar24_PY L-x.pdf pdf 26 KB Download
QUICK GUIDE PY L-S-TL pdf 1,3 MB Download
MANUAL PY L-S-TL pdf 7,7 MB Download
Descrizione Lingua Tipo Dimensione Download

Product sheet

  • inglese
pdf 650 KB Download

PY TL-2 3D-Models (IGS, SAT, STEP)

2 lights, no sounder

  • inglese
zip 7,4 MB Download

PY TL-3 3D-Models (IGS, SAT, STEP)

3 lights, no sounder

  • inglese
zip 8,6 MB Download

PY TLA-3 3D-Models (IGS, SAT, STEP)

2 lights, 1 sounder

  • inglese
zip 8,6 MB Download

PY TLA-4 3D-Models (IGS, SAT, STEP)

3 lights, 1 sounder

  • inglese
zip 10 MB Download

EAC certificate

  • russo
pdf 300 KB Download

UL certificate

  • inglese
pdf 190 KB Download

EPLAN macro EDZ

  • inglese
zip 2,9 MB Download

MultiCAD-Data

Dati per l’ordine

Opzione 1 - Semaforo completamente preassemblato

Scegli un semaforo completamente assemblato. Tutto quello che devi fare è selezionare una delle combinazioni disponibili. Puoi scegliere tra semafori con due o tre colori diversi.

Se hai bisogno di una soluzione più flessibile e desideri assemblarla individualmente in base alle tue esigenze, ti preghiamo di dare un'occhiata all'opzione 2 di seguito.

Dati per l'ordinePY L-TL (semaforo interamente preassemblato, base grigia)
Colore lentiTensione nominale115/230 V AC; 120 V DC12-48 V DC
rosso-verdeCodice articolo2151464205521514812055
rosso-giallo-verdeCodice articolo2151464305521514813055

Opzione 2 - Semafori personalizzati, con o senza sirena

Puoi comporre il semaforo più adatto alle tue esigenze.

Passo 1: Selezionare la base precablata in base al numero di moduli aggiuntivi che si desidera apporvi (2, 3 o 4)

Passo 2: Selezionare i moduli aggiuntivi (fino a 4). Puoi scegliere differenti luci e/o una sirena.

Dati per l'ordinePY L-S-TL (basi) and PY-TL (Moduli luminosi/sonori)
Passo 1: selezionare l'elemento di base con il numero richiesto di stadi:
Basi precablate2-stadis3-stadi4-stadi
Codice articolo215140020552151400305521514004055
Passo 2: selezionare i moduli luminosi/sonori (con la stessa alimentazione):
Moduli luminosi/sonoriTensione nominale115/230 V AC; 120V DC12-48 V DC
gialloCodice articolo2151664300021516813000
rossoCodice articolo2151664500021516815000
verdeCodice articolo2151664600021516816000
Sirena, grigioCodice articolo21517100055 (230V AC only)21517810055

Opzioni / accessori