PY L-S-TL

Feux de signalisation LED compacts PYRA

Combinez une seule lumière LED avec une sirène PATROL. Eclairage compact mono / RGB multifonction pré-assemblé en combinaison avec une sirène LED (PA L 1).

  • Librement combinable - Flexible et facile. N'hésitez pas à composer votre feu de circulation comme vous le souhaitez. La base pré-câblée peut être intégrée avec plusieurs étages de lumières LED et une sirène.
  • Mode de signalisation réglable - Vous pouvez choisir de régler une lumière fixe, clignotante ou clignotante.
  • Flash et fréquences de flash sélectionnables - Adaptable à toutes les applications - vous pouvez sélectionner la fréquence souhaitée et augmenter la perception.
  • Alimentation multi-tension - Plug and play - conçue pour une connexion avec différentes tensions. Il n'est pas nécessaire d'avoir plusieurs unités en stock : le PYRA® LED s'adapte à la plupart des machines et applications quelle que soit la tension requise.
  • 3D-Coverage - Zone de couverture exceptionnelle. Obtenez une efficacité maximale avec les appareils de signalisation de Pfannenberg. En savoir plus.

garantie

système de protection

NEMA 4/4X

boîtier antichoc

brightness adjustable

température de service

Conformité EurAsie

homologation UL

connector (optionally)

Couverture 3D Pfannenberg

Size of visual coverage (A x B x C in meter) single colour LED

Indiquer Avertissement Alerte
rouge
jaune
vert
ambre
bleu
transparent
Pour afficher d'autres valeurs, cliquez sur le champ EFFACER SÉLECTION. Sélectionnez maintenant les coloris de lentille ou les niveaux d'alarme souhaités.

The figures shown are mainly for a quick orientation. For an individual and precise interpretation please use Pfannenberg Sizing Software (PSS).

Taille de la couverture (A x B x C en mètre)

80 dB (A) 85 dB (A) 90 dB (A)
Zone de couverture avec un son DIN et les niveaux sonores requis.

Les chiffres affichés sont principalement destinés à une orientation rapide. Pour une interprétation individuelle et précise, merci d‘utiliser Pfannenberg Sizing Software (PSS).

Caractéristiques techniques

Données électriquesPY L-S-TL
Tension nominale115/230 V AC24 V AC12-48 V DC
Fréquence nominale50/60 Hz50/60 Hz-
Plage de fonctionnement90–265 V21.6-26.4 V10–60 V
Consommation de courant nominale (max/étage)36 mA @ 230 V AC167 mA @ 24 V AC120 mA @ 24 V DC
Données électriquesPY L-S-TLA
Tension nominale230 V AC12-48 V DC
Fréquence nominale50/60 Hz-
Plage de fonctionnement95–253 V10-57 V
Consommation de courant nominale (max/étage)36 mA @ 230 V AC120 mA @ 24 V DC

Téléchargements

Manuels

Description Type Dimensions
Conformity_CE_585506679_Rev04_Apr26_PY L-x.pdf pdf 36 KB Download
Conformity_UKCA_585507032_Rev02_Apr26_PY L-x.pdf pdf 27 KB Download
QUICK GUIDE PY L-S-TL pdf 1,3 MB Download
MANUAL PY L-S-TL pdf 7,7 MB Download
Description Langue Type Dimensions Téléchargement

Product sheet

  • anglais
pdf 650 KB Téléchargement

PY TL-2 3D-Models (IGS, SAT, STEP)

2 lights, no sounder

  • anglais
zip 7,4 MB Téléchargement

PY TL-3 3D-Models (IGS, SAT, STEP)

3 lights, no sounder

  • anglais
zip 8,6 MB Téléchargement

PY TLA-3 3D-Models (IGS, SAT, STEP)

2 lights, 1 sounder

  • anglais
zip 8,6 MB Téléchargement

PY TLA-4 3D-Models (IGS, SAT, STEP)

3 lights, 1 sounder

  • anglais
zip 10 MB Téléchargement

EAC certificate

  • russe
pdf 300 KB Téléchargement

UL certificate

  • anglais
pdf 190 KB Téléchargement

EPLAN macro EDZ

  • anglais
zip 2,9 MB Téléchargement

MultiCAD-Data

Détails de commande

Option 1 - Feu de circulation entièrement pré-assemblé

Choisissez un feu de circulation entièrement assemblé. Tout ce que vous avez à faire est de sélectionner l'une des combinaisons disponibles. Vous pouvez choisir entre des feux de circulation avec deux ou trois couleurs différentes.

Si vous avez besoin d'une solution plus flexible et que vous souhaitez l'assembler individuellement en fonction de vos besoins, veuillez consulter l'option 2 ci-dessous.

Références de commandePY L-TL (feu de signalisation entièrement pré-assemblé, base grise)
Couleur de la lentilleTension nominale115/230 V CA; 120 V CC12-48 V CC
rouge-vertNuméro d'article2151464205521514812055
rouge-jaune-vertNuméro d'article2151464305521514813055

Option 2 - Feux tricolores personnalisés, avec ou sans sirène

Vous pouvez composer le feu de circulation qui convient le mieux à vos besoins.

Étape 1 : Sélectionnez la base pré-câblée en fonction du nombre de modules supplémentaires que vous souhaitez y attacher (2, 3 ou 4)

Étape 2 : sélectionnez des modules supplémentaires (jusqu'à 4). Vous pouvez choisir différentes lumières et/ou une sirène.

Références de commandePY L-S-TL (bases) et PY-TL (modules lumière / son)
Étape 1 : Sélectionnez l'élément de base avec le nombre d'étapes requis :
Bases pré-câblées2 stades3 étages4 étages
Numéro d'article215140020552151400305521514004055
Étape 2 : Sélectionnez les modules lumière/son (avec la même alimentation) :
Modules lumière / sonTension nominale115/230 V AC; 120V CC12-48V CC
jauneNuméro d'article2151664300021516813000
rougeNuméro d'article2151664500021516815000
vertNuméro d'article2151664600021516816000
Sirène, griseNuméro d'article21517100055 (230V AC uniquement)21517810055

Options / Accessoires