PY L-S / PY L-S-RGB

Feux de signalisation LED compacts et multifonctionnels PYRA®

Technologie LED RGB multicolore ou monochrome, la plus flexible et la plus lumineuse

  • Mode de signalisation sélectionnable - Quel que soit le mode de signalisation requis, vous pouvez choisir celui qui correspond à vos besoins.
    •  lumière fixe (indication ou avertissement permanent)
    • lumière clignotante (très efficace pour un avertissement permanent)
    • lumière flash (plus grande visibilité en cas d’alarme)
  • Couleur sélectionnable (version RGB uniquement) - Vous n’êtes pas encore sûr de la couleur ? Une seule lumière pour tous vos besoins ! PYRA® LED RGB permet de choisir la couleur que vous souhaitez. Restez flexible et gardez votre stock au minimum!
  • Contrôle externe de la couleur et du mode (version RGB uniquement) - Qu’il s’agisse d’une opération, d’une indication d’erreur ou de tout autre état, avec PYRA® LED RGB vous pouvez indiquer plusieurs situations avec une seule lumière. N’hésitez pas à choisir et à changer de couleur et de mode facilement grâce à la télécommande!
  • Fréquences de clignotement et de flash sélectionnables - S’adapte à toutes vos applications : sélectionnez la fréquence requise, et augmentez sa visibilité.
  • Alimentation multi-tension- Plug and play - Conçue pour se connecter à différentes tensions. Pas besoin de stocker plusieurs unités - PYRA® LED s’adapte à la plupart des machines et des applications, quelle que soit la tension.
  • Installation sur panneau - Plat, intelligent, discret, propre et visible à 360° - entièrement intégrable à la conception de votre machine et de votre équipement.
  • 3D-Coverage - Zone de couverture exceptionnelle. Obtenez une efficacité maximale avec les appareils de signalisation de Pfannenberg. En savoir plus.

multi colour LED (option)

garantie

système de protection

NEMA 4/4X

boîtier antichoc

brightness adjustable

température de service

Conformité EurAsie

homologation UL

connector (optionally)

Couverture 3D Pfannenberg

Taille de la couverture visuelle (A x B x C en mètre) LED monocolore

Indiquer Avertissement Alerte
rouge
jaune
vert
ambre
bleu
transparent
Pour afficher d'autres valeurs, cliquez sur le champ EFFACER SÉLECTION. Sélectionnez maintenant les coloris de lentille ou les niveaux d'alarme souhaités.

Les chiffres indiqués sont destinés à une orientation rapide. Pour une interprétation personnalisée et plus précise, veuillez utiliser le logiciel Pfannenberg Sizing Software (PSS).

Taille de couverture visuelle (A x B x C en mètre) LED multicolore (RGB)

Indiquer Avertissement Alerte
rouge
jaune
vert
bleu
blanc
Pour afficher d'autres valeurs, cliquez sur le champ EFFACER SÉLECTION. Sélectionnez maintenant les coloris de lentille ou les niveaux d'alarme souhaités.

Les chiffres indiqués sont destinés à une orientation rapide. Pour une interprétation personnalisée et plus précise, veuillez utiliser le logiciel Pfannenberg Sizing Software (PSS).

Caractéristiques techniques

Données électriquesPY L-S
Tension nominale115/230 V CA120V CC24V CA12-48 V CC
Fréquence nominale50/60 Hz-50/60 Hz-
Plage de fonctionnement95-265 V108-132 V21,6-26,4 V10-60 V
Consommation de courant nominal (max)36 mA @ 230 V AC25 mA @ 120 V DC167 mA @ 24 V AC120 mA @ 24 V DC

Téléchargements

Manuels

Description Type Dimensions
Conformity_CE_585506679_Rev04_Apr26_PY L-x.pdf pdf 36 KB Download
Conformity_UKCA_585507032_Rev02_Apr26_PY L-x.pdf pdf 27 KB Download
QUICK GUIDE PY L-S pdf 2,5 MB Download
MANUAL PY L-S pdf 1,9 MB Download
Description Langue Type Dimensions Téléchargement

Product sheet

  • anglais
pdf 610 KB Téléchargement

3D-Models (IGS, SAT, STEP)

  • anglais
zip 1,2 MB Téléchargement

Affectation du connecteur M12 optionnel

  • anglais
  • allemand
pdf 470 KB Téléchargement

EAC certificate

  • russe
pdf 300 KB Téléchargement

UL certificate

  • anglais
pdf 190 KB Téléchargement

EPLAN macro EDZ

  • anglais
zip 3,4 MB Téléchargement

MultiCAD-Data

Cliquez ici pour obtenir des conseils sur la configuration et l'utilisation des données CAD.

Détails de commande

Détails de la commandePY L-S
Couleur de la baseCouleur de la lumière/lentilleTension nominale115/230 V CA ; 120V CC12-48 V CC
GrisRVB - toutes les couleurs/blancNuméro d'article2151364805521513818055
GrisJauneNuméro d'article2151364305521513813055
GrisAmbreNuméro d'article2151364405521513814055
GrisRougeNuméro d'article2151364505521513815055
GrisVertNuméro d'article2151364605521513816055

Autres numéros d'article sur demande. Les couleurs de lentilles disponibles sont le rouge, l'ambre, le jaune, le vert, le bleu et le transparent. RGB - la version multicolore a une lentille blanche. Les couleurs de base standard disponibles sont le gris et le rouge.

Options / Accessoires