P 22 D / P 22 DFS

Светодиодный индикатор постоянного свечения, монтируемый в панель P 22 D
  • лампы индикаторов для монтажного отверстия 22,5 мм
  • гарантированно высокая степень защиты корупса (IP 65)
  • превосходная форма, высокий сигнальный эффект во все стороны
  • оптимальный свет благодаря использованию светодиодной линейки
  • легко монтируемые держатели этикеток доступны для заказа как аксессуары
  • простое подключение к сети посредством винтовых зажимов

степень защиты

Рабочие температуры

Утверждено ЕврАзЭС

Технические характеристики

Электрические данныеP 22 D красный / янтарный
Рабочее напряжение230 В AC115 В AC48 В AC/DC24 В AC/DC12 В AC/DC
Номинальное энергопотребление25 мА25 мА20 мА80 мА80 мА
Электрические данныеP 22 D белый / зеленый / синий
Рабочее напряжение230 В AC115 В AC48 В AC/DC24 В AC/DC12 В AC/DC
Номинальное энергопотребление25 мА25 мА20 мА20 мА20 мА
Электрические данныеP 22 DFS
Рабочее напряжение230 В AC115 В AC48 В AC/DC24 В AC/DC
Номинальное энергопотребление15–30 мА

Вы можете выбрать линзы следующих цветов: белый, янтарный, красный, зеленый, синий.

Дополнительная техническая информация доступна на этой странице в разделе загрузок.

Для того, чтобы сделать процесс заказа максимально простым, пожалуйста, обратите внимание на заказные номера.

Загрузки

Описание язык Тип Размер Загрузить

Информация о товаре

  • русский
pdf 300 KB Загрузить

Сертификат соответствия

  • немецкий
  • английский
pdf 46 KB Загрузить

Сертификат EAC

  • русский
pdf 300 KB Загрузить

Информация о заказе

Информация для заказаP 22 D
Цвет линзыРабочее напряжение230 В AC115 В AC48 В AC/DC
белаяЗаказной номер232731020002327315200023273702000
янтарныйЗаказной номер232731040002327315400023273704000
красныйЗаказной номер232731050002327315500023273705000
зеленыйЗаказной номер232731060002327315600023273706000
синийЗаказной номер232731070002327315700023273707000
Информация для заказаP 22 DP 22 DFS
Цвет линзыРабочее напряжение24 В AC/DC12 В AC/DC230 В AC
белыйЗаказной номер2327380200023273852000–
янтарныйЗаказной номер2327380400023273854000–
красныйЗаказной номер232738050002327385500023271105000
зеленыйЗаазной номер2327380600023273856000–
синийЗаказной номер2327380700023273857000–
Информация для заказаP 22 DFS
Цвет линзыРабочее напряжение115 В AC48 В AC/DC24 В AC/DC
красныйЗаказной номер232711550002327170500023271805000