Обзор ламп с контролем функционирования

Результаты 4/4
Тип Габаритные размеры (В х Ш х Г) Энергия вспышки Сила света Максимальный диапазон приема сигнала согласно EN 54-23 в метрах (м) Система зашиты EAC CE UKCA
Quadro S-M-Flex 130 x 130 x 130 mm 13 J 260 cd 374 m IP 66 IP 67
IK08
WBL-M / WBS-M 242 x 80 mm 5 J 61 cd 181 m IP 54
PMF 2015-M DM: 185 x Ø 177
BM: 170.5 x Ø 130 mm
7 J 250 cd 366 m IP 55
PD 2100-M-AS-i (LED) 128 x 166.2 x 111.2 mm 5 cd 52 m IP 55
доступно идет подготовка дополнительно

Допуски могут отличаться для некоторых вариантов или комбинаций продукции. Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения подробной консультации.