PMF 2015-M

Проблесковые лампы кругового свечения

Чрезвычайная яркость благодаря суммарной энергии импульсов вспышки и фокусированию света линзой Френеля, низкое энергопотребление

  • Функция проблескового света контролируется изнутри посредством оптического сенсора
  • обе подсистемы (проблесковый свет и контролирующий блок) имеют отдельные разъемы
  • лампа очень надежна и имеет допуск Швейцарского Министерства по Транспорту
  • имеет независимое техническое заключение согласно EN 50129
  • 3D-покрытие - выдающаяся зона покрытия. Достигайте максимальной эффективности с сигнальными устройствами от Pfannenberg. Узнайте больше.

степень защиты

Рабочие температуры

Утверждено ЕврАзЭС

Подробная информация о Pfannenberg 3D

Объем зоны покрытия световой сигнализации (A x B x C в метрах)

Укажите Предупреждение Внимание
красный
зеленый
янтарный
синий
прозрачный
Чтобы просмотреть другие значения, выберите поле CLEAR SELECTION (ОТМЕНИТЬ ВЫБОР). Выберите необходимый цвет линз или уровни аварийного оповещенияс.

Показанные значения в основном предназначены для быстрой ориентации. Для точного и индивидуального расчета используйте Pfannenberg Sizing Software (PSS).

Технические характеристики

Технические характеристикиPMF 2015-M
Номинальное напряжение24 В DC
Рабочий диапазон18–30 В
Потребление номинального токасигнальная лампа0,65 A
диагностический канал0,05 A
Выход для сигнала тревогиверсия контактаконтакт с принудительным замыканием и размыканием (1x НЗ, 1x НО)
переключаемый токмакс. 6 A
переключаемый токмакс. 250 В
макс. макс. коммутируемая мощность1500 ВА
рекомендуемая минимальная нагрузка>50 мВт

Выберите линзу из следующих цветов: прозрачный, янтарный, красный, зеленый, синий.

Дополнительная техническая информация доступна на этой странице в разделе загрузок.

Для того, чтобы сделать процесс заказа максимально простым, пожалуйста, обратите внимание на заказные номера.

Загрузки

Описание Тип Размер
Conformity_CE_085506669_Rev18_Mar24_ABL_etc.pdf pdf 40 KB Download
Conformity_UKCA_085507020_Rev01_Mar24_ABL_etc.pdf pdf 29 KB Download
Manual PMF 2015-M pdf 510 KB Download
Описание язык Тип Размер Загрузить

Информация о товаре

  • русский
pdf 240 KB Загрузить

3D-модель Bracket (IGS)

  • английский
zip 320 KB Загрузить

3D-модель Bracket (SAT)

  • английский
zip 260 KB Загрузить

3D-модель Bracket (STEP)

  • английский
zip 180 KB Загрузить

3D-модель Direct (IGS)

  • английский
zip 450 KB Загрузить

3D-модель Direct (SAT)

  • английский
zip 370 KB Загрузить

3D-модель Direct (STEP)

  • английский
zip 240 KB Загрузить

Сертификат EAC

  • русский
pdf 300 KB Загрузить

EPLAN macro EDZ

  • английский
zip 650 KB Загрузить

Информация о заказе

Информация для заказаPMF 2015-M
монтаж на кронштейне Цвет линзыНоминальное напряжение24 В DC
янтарныйЗаказной номер21007804012
красныйЗаказной номер21007805012

Преимущества продукции

  1. 1

    Оповещение об опасности на 360°

    для применений внутри и снаружи помещений

  2. 2

    Высокая надежность

    и длительный срок службы за счет использования самых современных электронных технологий: без вращения и износа компонентов.

  3. 3

    Энергия вспышки достигает 30 Джоулей

    Максимальная сила вспышки 30 Дж подходит для оповещения на больших площадях или в больших залах.

  4. 4

    Отличная фокусировка света

    Фокусирование света в горизонтальной плоскости достигается за счет использования линзы Френеля и специальной ксеноновой импульсной лампы.

  5. 5

    Надежность эксплуатации

    в сложных условиях эксплуатации и производства, например при колебаниях напряжения

  6. 6

    Очень хорошая видимость

    на большом расстоянии при низком энергопотреблении.

  7. 7

    Простота установки

    Различные варианты монтажа: прямой или на кронштейне из нержавеющей стали.