PMF
PMF LED-BM
PMF Многофункциональный светодиодный светильник 25cd
120VDC 115-230VAC RAL9011 AM
Номер продукта:
21151644007
Компактные ксеноновые мигающие световые индикаторы серии PMF предназначены для индикации состояния оборудования и промышленной сигнализации. Они обеспечивают надёжное и хорошо заметное оповещение даже в сложных условиях эксплуатации.
- Охват 360° - Идеально подходит для установки сверху, что обеспечивает максимальный охват
- Контроллер для управления светодиодными сегментами - Обеспечение направленной и энергосберегающей сигнализации
- Светодиодная технология с длительным сроком службы - Для надежного и не требующего обслуживания управления
- Многонапряжный блок питания - Одно устройство для всех напряжений во всем мире, что позволяет сократить запасы
- Линза Френеля - Идеальное сфокусирование света для превосходной видимости на большом расстоянии
Информация о продукте "PMF LED FLEX 230V AM WM"
Компактные ксеноновые мигающие световые индикаторы серии PMF предназначены для индикации состояния оборудования и промышленной сигнализации. Они обеспечивают надёжное и хорошо заметное оповещение даже в сложных условиях эксплуатации.
- Охват 360° - Идеально подходит для установки сверху, что обеспечивает максимальный охват
- Контроллер для управления светодиодными сегментами - Обеспечение направленной и энергосберегающей сигнализации
- Светодиодная технология с длительным сроком службы - Для надежного и не требующего обслуживания управления
- Многонапряжный блок питания - Одно устройство для всех напряжений во всем мире, что позволяет сократить запасы
- Линза Френеля - Идеальное сфокусирование света для превосходной видимости на большом расстоянии
- Номер артикула
- 21151644007
- диапазон номинального напряжения (50 Гц)
- 115-230 V
- Диапазон напряжения (50 Гц)
- 103.5-253 V
- Диапазон номинального напряжения (постоянного тока)
- 120-120 V
- Диапазон напряжения (постоянный ток)
- 108-132 V
- Тип напряжения
- AC/DC
- Интенсивность света (кд)
- 25 cd
- цвет линз
- Янтарь
- Тип оптического сигнала
- Мигающий свет
- Функция мигающего света
- Да (1)
- Функция мигающего индикатора
- Да (1)
- Функция постоянного освещения
- Yes (1)
- Максимальное расстояние обзора (м)
- 115,9 m
- Тип лампы
- LED
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
- 55
- Цвет корпуса/изделия
- Черный
- Материал корпуса
- Поликарбонат
- Вес изделия (кг)
- 1,1 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131122623
- ETIM-Class
- EC002975
- Размеры изделия (мм)
- 260 mm x 140 mm x 145 mm
- Номер артикула
- 21151644007
- диапазон номинального напряжения (50 Гц)
- 115-230 V
- Диапазон напряжения (50 Гц)
- 103.5-253 V
- Диапазон номинального напряжения (постоянного тока)
- 120-120 V
- Диапазон напряжения (постоянный ток)
- 108-132 V
- Тип напряжения
- AC/DC
- Интенсивность света (кд)
- 25 cd
- цвет линз
- Янтарь
- Тип оптического сигнала
- Мигающий свет
- Функция мигающего света
- Да (1)
- Функция мигающего индикатора
- Да (1)
- Функция постоянного освещения
- Yes (1)
- Максимальное расстояние просмотра (фут)
- 380,23 ft.
- Тип лампы
- LED
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
- 55
- Цвет корпуса/изделия
- Черный
- Материал корпуса
- Поликарбонат
- Вес изделия (фунты)
- 2,43 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131122623
- ETIM-Class
- EC002975
- Размеры изделия (дюймы)
- 10.32 inch x 5.51 inch x 5.71 inch
Технические данные
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | IGES | 310.47 KB | Download |
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | SAT | 258.02 KB | Download |
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 171.17 KB | Download |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 293.12 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 621.84 KB | Download | |
| Product sheet | DE | 431.79 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 431.79 KB | Download | |
| Manual PMF_LED Flex | N/A | 621.84 KB | Download | |
| Conformity_CE_085506689_Rev11_Feb21_PD2100_Ü-AS-iD_LED_GDL_KDL_PMF.pdf | N/A | 49.98 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507046_Rev00_Sep21_PD2100_PMF LED.pdf | N/A | 29.59 KB | Download |
| Размер зоны оптической сигнализации | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Назначение | Зона оптического покрытия | ||
| Высота (H) m | Длина (L) m | Ширина (W) m | ||
| Тревога | 2.5 | 12 | 12 | |
| Предупреждение | 5 | 24 | 24 | |
| Информирование | 11.3 | 54 | 54 | |
| Размер зоны оптической сигнализации | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Назначение | Зона оптического покрытия | ||
| Высота (H) ft | Длина (L) ft | Ширина (W) ft | ||
| Тревога | 8.2 | 39.4 | 39.4 | |
| Предупреждение | 16.4 | 78.7 | 59.1 | |
| Информирование | 36.9 | 177.2 | 108.3 | |