You are currently viewing content for: Соединенные Штаты · русский

Информация о продукте "PMF LED FLEX 230V AM DM"

Компактные ксеноновые мигающие световые индикаторы серии PMF предназначены для индикации состояния оборудования и промышленной сигнализации. Они обеспечивают надёжное и хорошо заметное оповещение даже в сложных условиях эксплуатации.

  • Охват 360° - Идеально подходит для установки сверху, что обеспечивает максимальный охват
  • Контроллер для управления светодиодными сегментами - Обеспечение направленной и энергосберегающей сигнализации
  • Светодиодная технология с длительным сроком службы - Для надежного и не требующего обслуживания управления
  • Многонапряжный блок питания - Одно устройство для всех напряжений во всем мире, что позволяет сократить запасы
  • Линза Френеля - Идеальное сфокусирование света для превосходной видимости на большом расстоянии
Технические данные
Номер артикула
21151644006
диапазон номинального напряжения (50 Гц)
115-230 V
Диапазон напряжения (50 Гц)
103.5-253 V
Диапазон номинального напряжения (постоянного тока)
120-120 V
Диапазон напряжения (постоянный ток)
108-132 V
Тип напряжения
AC/DC
Интенсивность света (кд)
25 cd
цвет линз
Янтарь
Тип оптического сигнала
Мигающий свет
Функция мигающего света
Да (1)
Функция мигающего индикатора
Да (1)
Функция постоянного освещения
Yes (1)
Максимальное расстояние обзора (м)
115,9 m
Тип лампы
LED
Диапазон температур управления (°C)
-40-55 °C
Максимальная относительная влажность (%)
90 rH%
Рабочий цикл (%)
100 %
Защита интеллектуальной собственности
55
Цвет корпуса/изделия
Черный
Материал корпуса
Поликарбонат
Вес изделия (кг)
1,1 kg
GTIN (EAN)
4061131122616
ETIM-Class
EC002975
Размеры изделия (мм)
185 mm x 177 mm x 177 mm
Номер артикула
21151644006
диапазон номинального напряжения (50 Гц)
115-230 V
Диапазон напряжения (50 Гц)
103.5-253 V
Диапазон номинального напряжения (постоянного тока)
120-120 V
Диапазон напряжения (постоянный ток)
108-132 V
Тип напряжения
AC/DC
Интенсивность света (кд)
25 cd
цвет линз
Янтарь
Тип оптического сигнала
Мигающий свет
Функция мигающего света
Да (1)
Функция мигающего индикатора
Да (1)
Функция постоянного освещения
Yes (1)
Максимальное расстояние просмотра (фут)
380,23 ft.
Тип лампы
LED
Диапазон температур управления (°F)
-40-131 °F
Максимальная относительная влажность (%)
90 rH%
Рабочий цикл (%)
100 %
Защита интеллектуальной собственности
55
Цвет корпуса/изделия
Черный
Материал корпуса
Поликарбонат
Вес изделия (фунты)
2,43 lb.
GTIN (EAN)
4061131122616
ETIM-Class
EC002975
Размеры изделия (дюймы)
7.28 inch x 6.97 inch x 6.67 inch
Description Language Type Size Link
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH IGES 437.09 KB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH SAT 363.99 KB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 235.72 KB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 293.12 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 621.84 KB Download
Product sheet DE PDF 431.79 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 431.79 KB Download
Manual PMF_LED Flex N/A pdf 621.84 KB Download
Conformity_CE_085506689_Rev11_Feb21_PD2100_Ü-AS-iD_LED_GDL_KDL_PMF.pdf N/A pdf 49.98 KB Download
Conformity_UKCA_085507046_Rev00_Sep21_PD2100_PMF LED.pdf N/A pdf 29.59 KB Download
Размер зоны оптической сигнализации
3D-охват: высота, длина и ширина зоны сигнализации Назначение Зона оптического покрытия
Высота (H) m Длина (L) m Ширина (W) m
Тревога 2.5 12 12
Предупреждение 5 24 24
Информирование 11.3 54 54