PMF
PMF LED HI
PMF Многофункциональный светодиодный светильник 315cd
12-24VDC RAL9011 CL
Номер продукта:
21155631006
Компактные ксеноновые мигающие световые индикаторы серии PMF предназначены для индикации состояния оборудования и промышленной сигнализации. Они обеспечивают надёжное и хорошо заметное оповещение даже в сложных условиях эксплуатации.
- Охват 360° - Идеально подходит для установки сверху, что обеспечивает максимальный охват
- Контроллер для управления светодиодными сегментами - Обеспечение направленной и энергосберегающей сигнализации
- Многонапряжный блок питания - Одно устройство для всех напряжений во всем мире, что позволяет сократить запасы
- Линза Френеля - Идеальное сфокусирование света для превосходной видимости на большом расстоянии
- Автоматическая регулировка яркости - Идеально адаптируется к освещению в помещении, предотвращая появление бликов
Информация о продукте "PMF LED-HI 24 DC CL"
Компактные ксеноновые мигающие световые индикаторы серии PMF предназначены для индикации состояния оборудования и промышленной сигнализации. Они обеспечивают надёжное и хорошо заметное оповещение даже в сложных условиях эксплуатации.
- Охват 360° - Идеально подходит для установки сверху, что обеспечивает максимальный охват
- Контроллер для управления светодиодными сегментами - Обеспечение направленной и энергосберегающей сигнализации
- Многонапряжный блок питания - Одно устройство для всех напряжений во всем мире, что позволяет сократить запасы
- Линза Френеля - Идеальное сфокусирование света для превосходной видимости на большом расстоянии
- Автоматическая регулировка яркости - Идеально адаптируется к освещению в помещении, предотвращая появление бликов
- Номер артикула
- 21155631006
- Диапазон номинального напряжения (постоянного тока)
- 12-24 V
- Диапазон напряжения (постоянный ток)
- 10.8-26.4 V
- Тип напряжения
- DC
- Номинальный ток потребления постоянного тока (мигание с частотой 1 Гц) (среднее номинальное напряжение)
- 0,8 A
- Интенсивность света (кд)
- 315 cd
- цвет линз
- Очистить
- Тип оптического сигнала
- Мигающий свет
- Функция мигающего света
- Да (1)
- Функция мигающего индикатора
- Да (1)
- Функция вращающегося света
- Да (1)
- Тип лампы
- LED
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
- 55
- Цвет корпуса/изделия
- Черный
- Материал корпуса
- Поликарбонат
- Вес изделия (кг)
- 0,8 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131122869
- ETIM-Class
- EC002975
- Размеры изделия (мм)
- 185 mm x 177 mm x 177 mm
- Номер артикула
- 21155631006
- Диапазон номинального напряжения (постоянного тока)
- 12-24 V
- Диапазон напряжения (постоянный ток)
- 10.8-26.4 V
- Тип напряжения
- DC
- Номинальный ток потребления постоянного тока (мигание с частотой 1 Гц) (среднее номинальное напряжение)
- 0,8 A
- Интенсивность света (кд)
- 315 cd
- цвет линз
- Очистить
- Тип оптического сигнала
- Мигающий свет
- Функция мигающего света
- Да (1)
- Функция мигающего индикатора
- Да (1)
- Функция вращающегося света
- Да (1)
- Тип лампы
- LED
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
- 55
- Цвет корпуса/изделия
- Черный
- Материал корпуса
- Поликарбонат
- Вес изделия (фунты)
- 1,79 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131122869
- ETIM-Class
- EC002975
- Размеры изделия (дюймы)
- 7.28 inch x 6.97 inch x 6.97 inch
Технические данные
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Product sheet | DE | 463.13 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 463.13 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 882.26 KB | Download | |
| Conformity_CE_085506680_Rev02_Feb21_Flashing_Light_PMF-LED-HI-M_SIL.pdf | N/A | 69.71 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507043_Rev00_Sep21_Flashing_Light_PMF-LED-HI-M.pdf | N/A | 39.11 KB | Download |