PMF
PMF LED HI-BM
PMF Многофункциональный светодиодный светильник 175cd
12-24VDC RAL9011 RD
Номер продукта:
21155635007
Компактные ксеноновые мигающие световые индикаторы серии PMF предназначены для индикации состояния оборудования и промышленной сигнализации. Они обеспечивают надёжное и хорошо заметное оповещение даже в сложных условиях эксплуатации.
- Охват 360° - Идеально подходит для установки сверху, что обеспечивает максимальный охват
- Контроллер для управления светодиодными сегментами - Обеспечение направленной и энергосберегающей сигнализации
- Многонапряжный блок питания - Одно устройство для всех напряжений во всем мире, что позволяет сократить запасы
- Линза Френеля - Идеальное сфокусирование света для превосходной видимости на большом расстоянии
- Автоматическая регулировка яркости - Идеально адаптируется к освещению в помещении, предотвращая появление бликов
Информация о продукте "PMF LED-HI 24 DC RD WM"
Компактные ксеноновые мигающие световые индикаторы серии PMF предназначены для индикации состояния оборудования и промышленной сигнализации. Они обеспечивают надёжное и хорошо заметное оповещение даже в сложных условиях эксплуатации.
- Охват 360° - Идеально подходит для установки сверху, что обеспечивает максимальный охват
- Контроллер для управления светодиодными сегментами - Обеспечение направленной и энергосберегающей сигнализации
- Многонапряжный блок питания - Одно устройство для всех напряжений во всем мире, что позволяет сократить запасы
- Линза Френеля - Идеальное сфокусирование света для превосходной видимости на большом расстоянии
- Автоматическая регулировка яркости - Идеально адаптируется к освещению в помещении, предотвращая появление бликов
- Номер артикула
- 21155635007
- Диапазон номинального напряжения (постоянного тока)
- 12-24 V
- Диапазон напряжения (постоянный ток)
- 10.8-26.4 V
- Тип напряжения
- DC
- Номинальный ток потребления постоянного тока (мигание с частотой 1 Гц) (среднее номинальное напряжение)
- 0,78 A
- Интенсивность света (кд)
- 175 cd
- цвет линз
- Красный
- Тип оптического сигнала
- Мигающий свет
- Функция мигающего света
- Да (1)
- Функция мигающего индикатора
- Да (1)
- Функция вращающегося света
- Да (1)
- Максимальное расстояние обзора (м)
- 306,63 m
- Тип лампы
- LED
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
- 55
- Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
- не засекречено
- Цвет корпуса/изделия
- Черный
- Материал корпуса
- Поликарбонат
- Вес изделия (кг)
- 1,2 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131122913
- ETIM-Class
- EC001333
- Размеры изделия (мм)
- 262 mm x 140 mm x 145 mm
- Номер артикула
- 21155635007
- Диапазон номинального напряжения (постоянного тока)
- 12-24 V
- Диапазон напряжения (постоянный ток)
- 10.8-26.4 V
- Тип напряжения
- DC
- Номинальный ток потребления постоянного тока (мигание с частотой 1 Гц) (среднее номинальное напряжение)
- 0,78 A
- Интенсивность света (кд)
- 175 cd
- цвет линз
- Красный
- Тип оптического сигнала
- Мигающий свет
- Функция мигающего света
- Да (1)
- Функция мигающего индикатора
- Да (1)
- Функция вращающегося света
- Да (1)
- Максимальное расстояние просмотра (фут)
- 1006,01 ft.
- Тип лампы
- LED
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
- 55
- Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
- не засекречено
- Цвет корпуса/изделия
- Черный
- Материал корпуса
- Поликарбонат
- Вес изделия (фунты)
- 2,65 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131122913
- ETIM-Class
- EC001333
- Размеры изделия (дюймы)
- 10.32 inch x 5.51 inch x 5.71 inch
Технические данные
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Product sheet | DE | 463.13 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 463.13 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 882.26 KB | Download | |
| Conformity_CE_085506680_Rev02_Feb21_Flashing_Light_PMF-LED-HI-M_SIL.pdf | N/A | 69.71 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507043_Rev00_Sep21_Flashing_Light_PMF-LED-HI-M.pdf | N/A | 39.11 KB | Download |
| Размер зоны оптической сигнализации | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Назначение | Зона оптического покрытия | ||
| Высота (H) m | Длина (L) m | Ширина (W) m | ||
| Тревога | 10.8 | 27.6 | 27.6 | |
| Предупреждение | 21.6 | 55.2 | 55.2 | |
| Информирование | 48.6 | 124.2 | 124.2 | |
| Размер зоны оптической сигнализации | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Назначение | Зона оптического покрытия | ||
| Высота (H) ft | Длина (L) ft | Ширина (W) ft | ||
| Тревога | 35.4 | 90.6 | 90.6 | |
| Предупреждение | 70.9 | 181.1 | 135.8 | |
| Информирование | 159.5 | 407.5 | 249 | |