You are currently viewing content for: Соединенные Штаты · русский

Информация о продукте "PMF LED-HI 24 DC GN"

Компактные ксеноновые мигающие световые индикаторы серии PMF предназначены для индикации состояния оборудования и промышленной сигнализации. Они обеспечивают надёжное и хорошо заметное оповещение даже в сложных условиях эксплуатации.

  • Охват 360° - Идеально подходит для установки сверху, что обеспечивает максимальный охват
  • Контроллер для управления светодиодными сегментами - Обеспечение направленной и энергосберегающей сигнализации
  • Многонапряжный блок питания - Одно устройство для всех напряжений во всем мире, что позволяет сократить запасы
  • Линза Френеля - Идеальное сфокусирование света для превосходной видимости на большом расстоянии
  • Автоматическая регулировка яркости - Идеально адаптируется к освещению в помещении, предотвращая появление бликов
Технические данные
Номер артикула
21155636007
Диапазон номинального напряжения (постоянного тока)
12-24 V
Диапазон напряжения (постоянный ток)
10.8-26.4 V
Тип напряжения
DC
Номинальный ток потребления постоянного тока (мигание с частотой 1 Гц) (среднее номинальное напряжение)
0,9 A
Интенсивность света (кд)
140 cd
цвет линз
Зелёный
Тип оптического сигнала
Вращающийся световой индикатор
Функция мигающего света
Да (1)
Функция мигающего индикатора
Да (1)
Функция вращающегося света
Да (1)
Тип лампы
LED
Диапазон температур управления (°C)
-40-55 °C
Максимальная относительная влажность (%)
90 rH%
Рабочий цикл (%)
100 %
Защита интеллектуальной собственности
55
Цвет корпуса/изделия
Черный
Материал корпуса
Поликарбонат
Вес изделия (кг)
1,2 kg
GTIN (EAN)
4061131122937
ETIM-Class
EC002975
Размеры изделия (мм)
262 mm x 140 mm x 145 mm
Номер артикула
21155636007
Диапазон номинального напряжения (постоянного тока)
12-24 V
Диапазон напряжения (постоянный ток)
10.8-26.4 V
Тип напряжения
DC
Номинальный ток потребления постоянного тока (мигание с частотой 1 Гц) (среднее номинальное напряжение)
0,9 A
Интенсивность света (кд)
140 cd
цвет линз
Зелёный
Тип оптического сигнала
Вращающийся световой индикатор
Функция мигающего света
Да (1)
Функция мигающего индикатора
Да (1)
Функция вращающегося света
Да (1)
Тип лампы
LED
Диапазон температур управления (°F)
-40-131 °F
Максимальная относительная влажность (%)
90 rH%
Рабочий цикл (%)
100 %
Защита интеллектуальной собственности
55
Цвет корпуса/изделия
Черный
Материал корпуса
Поликарбонат
Вес изделия (фунты)
2,68 lb.
GTIN (EAN)
4061131122937
ETIM-Class
EC002975
Размеры изделия (дюймы)
10.31 inch x 5.51 inch x 5.71 inch
Description Language Type Size Link
Product sheet DE PDF 463.13 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 463.13 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 882.26 KB Download
Conformity_CE_085506680_Rev02_Feb21_Flashing_Light_PMF-LED-HI-M_SIL.pdf N/A pdf 69.71 KB Download
Conformity_UKCA_085507043_Rev00_Sep21_Flashing_Light_PMF-LED-HI-M.pdf N/A pdf 39.11 KB Download