| Технические характеристики | AC | WBL-M | |
|---|---|---|---|
| Номинальное напряжение | 230 В AC | 42 В AC | |
| Номинальная частота | 50/60 Гц | 50/60 Гц | |
| Рабочий диапазон | 185–242 В | 37–47 В | |
| Номинальный ток | 0,07 A | 0,50 A | |
| Технические характеристики | DC | WBS-M | ||
|---|---|---|---|---|
| Номинальное напряжение | 48 В DC | 24 В DC | 12 В DC | |
| Рабочий диапазон | 40–57 В | 18–35 В | 10–15 В | |
| Номинальный ток | 0,18 Bт | 0,25 А | 0,60 A | |
Выберите линзу из следующих цветов: прозрачный, белый, желтый, янтарный, красный, зеленый, голубой.
Дополнительная техническая информация доступна на этой странице в разделе загрузок.
Для того, чтобы сделать процесс заказа максимально простым, пожалуйста, обратите внимание на заказные номера.