| Технические характеристики | PD 2100-M-AS-i |
|---|---|
| Номинальное напряжение | 28 В DC |
| Рабочий диапазон | 26,5–32,6 В DC |
| Номинальный ток | приблизит. 250 мА |
| Выход сигнала | через AS-i Bus |
Выберите линзу из следующих цветов: прозрачный, белый, желтый, янтарный, красный, зеленый, голубой.
Дополнительная техническая информация доступна на этой странице в разделе загрузок.
Для того, чтобы сделать процесс заказа максимально простым, пожалуйста, обратите внимание на заказные номера.