PD 2100-M-AS-i

Luces continuas LED

Luces para máquina en un elegante diseño de pirámide, equipadas con una fuente de luz LED para una vida útil extremadamente prolongada (>50.000 h)

  • resistentes a vibraciones/choques
  • bajo consumo de energía (directo mediante Bus AS-i)
  • costes de mantenimiento minimizados
  • sin comprometer la seguridad
  • circuito de supervisión fiable e interfaz AS integrada en la luz
  • para aplicaciones relevantes para la seguridad, como equipo de rayos X y láser
  • suministro de la luz directamente por sistema de bus
  • control y supervisión de funcionamiento directamente a través de la interfaz AS
  • Cobertura 3D: área de cobertura excepcional. Consiga la máxima eficacia con los dispositivos de señalización de Pfannenberg. Obtenga más información.

sistema de protección

temperatura de funcionamiento

Conformidad euroasiática

Datos técnicos

Datos eléctricosPD 2100-M-AS-i
Tensión nominal28 V CC
Margen de operación26,5–32,6 V CC
Consumo de corriente nominalaprox. 250 mA
Salida de alarmavía AS-i Bus

Escoja una lente en uno de los siguientes colores: claro, blanco, amarillo, naranja, rojo, verde, azul.

Encontrará detalles técnicos adicionales en la sección Descargas de esta página.

Para facilitarle el proceso de pedido y para garantizar una entrega segura, lea la información en los números finales del artículo a continuación.

Descargas

Descripción Tipo Dimensiones
Conformity_CE_085506689_Rev12_Mar24_PD2100_PMF LED.pdf pdf 35 KB Download
Conformity_UKCA_085507046_Rev01_Mar24_PD2100_PMF LED.pdf pdf 26 KB Download
Manual PB/PMB 2000 D-E-F-GB pdf 590 KB Download
Descripción Idioma Tipo Dimensiones Descargar

Hoja de producto

  • inglés
pdf 340 KB Descargar

Modelo 3D (IGS)

  • inglés
zip 220 KB Descargar

Modelo 3D (SAT)

  • inglés
zip 160 KB Descargar

Modelo 3D (STEP)

  • inglés
zip 150 KB Descargar

Certificación EAC

  • ruso
pdf 300 KB Descargar

Detalles del pedido

Detalles del pedidoPD 2100-M-AS-i
Color de lenteTensión nominal26,5–32,6 V
blancoNúmero de artículo21120502004
rojoNúmero de artículo21120505004

Opciones / accesorios

Ventajas del producto

  1. 1

    Luz de estado de la máquina

    El diseño de pirámide complementario proporciona una estética moderna para el fabricante de máquinas OEM.

  2. 2

    Tecnología LED robusta

    A prueba de golpes y vibraciones, larga vida útil, operación confiable, mantenimiento cero y bajo consumo de energía.

  3. 3

    Efecto de iluminación opaco

    La lente de color ofrece un brillo de señal atractivo y elimina las “manchas de luz” de la luz LED.

  4. 4

    AS-i-Bus

    Suministro de la luz directamente por sistema de bus. Control y supervisión de funcionamiento directamente a través de la interfaz AS (PD 2100-M-AS-i).

  5. 5

    Para aplicaciones relevantes para la seguridad

    como equipo de rayos X y láser y otras máquinas.