P 450 TLA / P 350 TLA

SPECTRA系列交通信号灯
  • 用于交通指示的信号灯
  • 可水平或垂直设置,安装简单
  • 电力连接方便
  • 采用LED技术,抗冲击性强,安全免维护
  • 使用清晰透镜,即便周围光线非常强,信号也十分清晰
  • 固定支架稳定,排列安装灵活(可选)
  • 采用高质量塑料,耐用、坚固、可靠
  • 彩色透镜,信号效果好
  • 可根据周围环境进行调节,防止眩光
  • 无论安装在什么地点,不影响其IP防护等级
  • 提供连接件

系统防护等级

欧亚合规

operating temperature

技术数据

电气参数P 450 / 350 TLA
额定电压115/230 V AC12/24 V DC
工作范围48–260 V10-14 V/16–33 V
额定电流90 mA@230V AC180 mA@24V DC

请在下列LED警示灯颜色中选择一种:琥珀色、红色、绿色。

更多产品技术信息、可前往本页“载”部分。

为了方便您的订购,保证及时交付,请参考下列物料号。

下载

描述 类型 大小
Conformity_CE_085506687_Rev11_Mar24_Spectra range.pdf pdf 39 KB Download
Conformity_UKCA_085507044_Rev01_Mar24_Spectra range.pdf pdf 28 KB Download
Manual P 350 TLA pdf 730 KB Download
Manual P 450 TLA pdf 700 KB Download
描述 語言 类型 大小 下载

产品表

  • 英语
pdf 430 KB 下载

P350图

pdf 1.0 MB 下载

P350支架

pdf 190 KB 下载

P450图

pdf 81 KB 下载

P450支架

pdf 56 KB 下载

符合性声明

  • 德语
  • 英语
pdf 46 KB 下载

EAC证书

  • 俄语
pdf 300 KB 下载

EPLAN macro EDZ

  • 英语
zip 950 KB 下载

MultiCAD-Data

订购信息

订购信息P 450 TLA
LED警示灯颜色额定电压115 / 230 V AC12 / 24 V DC
琥珀色物料号2135564400021355634000
红色物料号2135564500021355635000
绿色物料号2135564600021355636000
订购信息P 450 TLA
LED警示灯颜色额定电压115 / 230 V AC12 / 24 V DC
琥珀色物料号2135264400021352634000
红色物料号2135264500021352635000
绿色物料号2135264600021352636000

产品优点

  1. 1

    结构坚固

    LED技术保证抗震耐冲击。高品质塑料外壳,耐腐蚀。

  2. 2

    防止眩光

    遮阳板,防止太阳光干预。

  3. 3

    可选安装支架

    形成多产品信号光序列,可调。