Quadro F12-SIL

Luz de flash 10 julios

Seguridad integrada en sólido diseño Quadro

  • para señalizar situaciones peligrosas en aplicaciones relevantes para la seguridad, como seguridad de planta y de procesos, p. ej.,
    • advertencias de fugas / gases
    • alta presión / sobrellenado
      y seguridad de la máquina, p. ej., como
    • advertencia de puesta en marcha
    • indicación de modo silencioso
    • advertencia de retraso de parada de la máquina
  • mediante la autosupervisión integrada de los dispositivos que exige la normativa se garantiza la inspección regular de los dispositivos de advertencia
  • los dispositivos de advertencia se pueden implementar en los Sistemas de Instrumentación para la Seguridad (SIS) hasta el SIL 2

SIL 2/PL d: Todos los datos técnicos de seguridad se encuentran en el manual que se encuentra en el área de descargas.

Cobertura 3D: área de cobertura excepcional. Consiga la máxima eficacia con los dispositivos de señalización de Pfannenberg. Obtenga más información.

sistema de protección

sistema de protección

a prueba de impactos

temperatura de funcionamiento

Versión SIL

Conformidad euroasiática

garantía

Cobertura 3D Pfannenberg

Tamaño de la cobertura visual (A x B x C en metros)

Indicación Advertencia Alerta
rojo
amarillo
verde
ámbar
azul
transparente
Para visualizar otros valores haga clic en el campo BORRAR SELECCIÓN. Ahora seleccione los colores de lente o los niveles de alarma deseados.

Los valores mostrados son indicativos. Para una evaluación precisa use Pfannenberg Sizing Software (PSS).

Datos técnicos

Datos eléctricosQuadro F12-SIL
Tensión nominal230 V AC115 V AC24 V CC
Frecuencia nominal50/60 Hz50/60 Hz
Margen de operación195–253 V95–127 V18–30 V
Consumo de corriente nominalluz flash250 mA350 mA700 mA
canal de diagnóstico100 mA100 mA65 mA
Contacto de alarmaversión de contactocontacto de accionamiento positivo (1x NC, 1x NO)
corriente de conmutaciónmáx. 6 A
tensión de conmutaciónmáx. 250 V AC
potencia máx. de conmutación (AC)1500 VA
carga mínima recomendada>50 mW

Escoja una lente en uno de los siguientes colores: claro, blanco, amarillo, naranja, rojo, verde, azul.

Encontrará detalles técnicos adicionales en la sección Descargas de esta página.

Para facilitarle el proceso de pedido y para garantizar una entrega segura, lea la información en los números finales del artículo a continuación.

Descargas

Descripción Tipo Dimensiones
Conformity_CE_085506633_Rev06_Mar24_Quadro F12_PMF2015_SIL.pdf pdf 54 KB Download
Conformity_UKCA_085507036_Rev01_Mar24_Quadro F12_PMF2015_SIL.pdf pdf 36 KB Download
Manual QUADRO F12 SIL pdf 2,1 MB Download
Descripción Idioma Tipo Dimensiones Descargar

Hoja de producto

  • inglés
pdf 220 KB Descargar

Modelo 3D (IGS)

  • inglés
zip 160 KB Descargar

Modelo 3D (SAT)

  • inglés
zip 170 KB Descargar

Modelo 3D (STEP)

  • inglés
zip 160 KB Descargar

Certificación EAC

  • ruso
pdf 300 KB Descargar

SIL Declaración

  • inglés
  • alemán
pdf 430 KB Descargar

MultiCAD-Data

Haga clic aquí para obtener orientación sobre cómo configurar y utilizar los datos CAD.

Detalles del pedido

Detalles del pedidoQuadro F12-SIL
Color de lenteTensión nominal230 V AC115 V AC24 V CC
amarilloNúmero de artículo210411036012104116360121041803601
naranjaNúmero de artículo210411046012104116460121041804601
rojoNúmero de artículo210411056012104116560121041805601

Ventajas del producto

  1. 1

    Sellado positivo del recinto

    El riesgo de fugas se elimina ya que los tornillos de fijación de la lente están situados fuera del área de la junta de sellado.

  2. 2

    Alojamiento y lentes resistentes al impacto

    Logra la calificación de impacto IK08 para soportar ambientes hostiles.

  3. 3

    Recinto clase IP 66/67

    Adecuado para uso en todas las condiciones meteorológicas debido a la protección proporcionada contra la lluvia torrencial, nieve, hielo y polvo. Soporta la aplicación de manguera durante los requisitos de lavado.

  4. 4

    Temperatura de funcionamiento comprendida entre -20 °C y +55 °C

    Apto para el uso en condiciones térmicas encontradas en fábricas y todos los rincones del mundo.

  5. 5

    Regulador de limitación del pico de corriente

    Proporciona protección eléctrica para dispositivos de control, como componentes de conmutación y relés.

  6. 6

    Esquemas de cableado flexibles

    Las múltiples entradas de cables y conductos facilitan la instalación en cualquier orientación.

  7. 7

    Contactos eléctricos redundantes

    Proporciona facilidad de cableado y conexión de cadena daisy para instalaciones de múltiples unidades.

  8. 8

    Componentes de alta calidad y larga duración

    Proporciona la máxima fiabilidad y longevidad.