PMF LED-HI-SIL

Luz LED multifunción

Luz multifunción de advertencia o alarma con la más moderna y ultra-brillante tecnología LED

  • los dispositivos de advertencia pueden ser implementados en sistemas de seguridad instrumentados (SIS) hasta
    SIL 2/PL d
  • para señalar situaciones peligrosas en aplicaciones relacionadas con la seguridad, como la seguridad del proceso y de la instalación, p. ej. fugas / aviso de gas / alta presión / sobrellenado y seguridad de la máquina, p. ej. aviso de arranque / indicación de muting / aviso de retardado de parada de la máquina.
  • con 315 cd de destello de flash para grandes áreas y exteriores
  • altamente resistente a las vibraciones con una vida útil superior a 50.000 horas
  • 3 modos de señalización seleccionables:
    • luz intermitente, muy eficaz para un aviso permanente
    • luz de flash, más brillante que el flash de xenón similares
    • efecto faro giratorio, sin mecanismos vulnerables
  • consumo de energía extremadamente bajo
  • de serie con limitación de corriente de arranque y flexibles fuentes de alimentación de amplio rango
  • ajuste automático de la luminosidad a la luz ambiente (conmutación día/noche) para evitar el deslumbramiento
  • hasta 2 de cada 4 cuadrantes pueden ser apagados, para la señalización direccional y el ahorro de energía

SIL 2/PL d: Todos los datos técnicos de seguridad se encuentran en el siguiente manual en el área de descargas

Cobertura 3D: área de cobertura excepcional. Consiga la máxima eficacia con los dispositivos de señalización de Pfannenberg. Obtenga más información.

Versión SIL

sistema de protección

temperatura de funcionamiento

sensor de luz

limitación del pico de corriente

Conformidad euroasiática

Cobertura 3D Pfannenberg

Tamaño de la cobertura visual (A x B x C en metros)

Indicación Advertencia Alerta
rojo
verde
ámbar
azul
transparente
Para visualizar otros valores haga clic en el campo BORRAR SELECCIÓN. Ahora seleccione los colores de lente o los niveles de alarma deseados.

Las cifras que se muestran son principalmente para una orientación rápida. Para una interpretación individual y precisa, por favor utilice Pfannenberg Sizing Software (PSS).

Datos técnicos

Características eléctricasPMF LED-HI-SIL
Tensión nominal12/24V DC
Rango de operación10 - 30 V DC
Consumo de corrienteflash @ 1 Hzmax 300 mA
canal de diagnóstico35 mA
Contacto de alarmaversión de contactocontacto de acción positiva (1x NC; 1x NO)
corriente de cambiomax. 3 A
voltaje de conmutaciónmax. 250 V AC
potencia máx. de conmutación (AC)750 VA
carga mínima recomendada50 mW

Descargas

Descripción Tipo Dimensiones
Conformity_CE_085506680_Rev03_Mar24_PMF-LED-HI_-x.pdf pdf 53 KB Download
Conformity_UKCA_085507043_Rev01_Mar24_PMF-LED-HI_-x.pdf pdf 35 KB Download
MANUAL PMF-LED-HI-SIL pdf 1,2 MB Download
MANUAL 085501100f_fr-it-ru.pdf pdf 2,0 MB Download
Descripción Idioma Tipo Dimensiones Descargar

Product sheet

  • inglés
pdf 500 KB Descargar

3D-model direct mounting (IGS)

  • inglés
zip 450 KB Descargar

3D-model bracket mounting (IGS)

  • inglés
zip 320 KB Descargar

3D-model bracket mounting (SAT)

  • inglés
zip 260 KB Descargar

3D-model direct mounting (SAT)

  • inglés
zip 370 KB Descargar

3D-model bracket mounting (STEP)

  • inglés
zip 180 KB Descargar

3D-model direct mounting (STEP)

  • inglés
zip 240 KB Descargar

EPLAN macro EDZ

  • inglés
zip 1,6 MB Descargar

EAC certificate

  • ruso
pdf 300 KB Descargar

SIL Declaración

  • inglés
  • alemán
pdf 430 KB Descargar

MultiCAD-Data

Haga clic aquí para obtener orientación sobre cómo configurar y utilizar los datos CAD.

Detalles del pedido

Detalles de pedidoPMF LED-HI-SILdirect mountingbracket mounting
Color de lenteTensión nominal12/24 V DC
ámbarNúmero de artículo2115463400621154634007
rojoNúmero de artículo2115463500621154635007

Opciones / accesorios