Функциональная безопасность IEC 61508 | IEC 61511 (SIL)
Система технической безопасности – Safety Instrumented System SIS
С 1 июня 2015 года в Германии вступила в силу директива ЕС Seveso-III с поправкой к Инструкции по ликвидации и предотвращению аварий (12 BlmSchV). Согласно этой поправке, надзорно-контрольные органы получают еще больше полномочий.
Организации обязаны принимать меры предосторожности для предотвращения аварий и ограничения их потенциального воздействия. Сюда входит и оснащение производственного оборудования устройствами предупреждения, сигнализации и защиты. Компания Pfannenberg уже много лет разрабатывает технологии сигнализации для сложных промышленных условий, соответствующие интегрированному уровню безопасности SIL/PL. Звуковые оповещатели и проблесковые лампы, обладающие всеми требуемыми характеристиками, можно легко интегрировать в системы безопасности машинного оборудования и промышленных установок.
График риска является не только важным элементом для классификации предприятия, он также иллюстрирует сложность работы по подготовке к реализации проектов.
График риска в соответствии с IEC 61508.
Брошюры / плакаты
| Описание | язык | Тип | Размер | Загрузить |
|---|---|---|---|---|
Содействовать нормативной «функциональной безопасности»2-сторонний плакат A1 |
|
2,5 MB | Загрузить | |
Безопасный запуск процессов и минимизация рисковв эксплуатации установок и машин Сирены и проблесковые огни, связанные с безопасностью (издание 15) |
|
1,1 MB | Загрузить | |
Информационный лист «Функциональная безопасность»IEC 61508 | IEC 61511 (SIL) |
|
800 KB | Загрузить |