Norma de seguridad funcional IEC 61508 | IEC 61511 (SIL)
Sistema instrumentado de seguridad (Safety Instrumented System, SIS) (circuito de seguridad)
Desde el 1 de junio de 2015 la Directiva Europea Seveso III se ha implementado como ley nacional. En Alemania, esto ocurre con la enmienda a la Ordenanza sobre incidentes peligrosos (12 BlmSchV). La supervisión e inspecciones gubernamentales oficiales tendrán incluso más influencia en la nueva Ordenanza sobre incidentes peligrosos.
Las obligaciones básicas indican tomar precauciones para prevenir incidentes peligrosos y sus posibles consecuencias. Esto incluye la colocación en el área de advertencias, alarmas e instalaciones de seguridad. Durante muchos años, Pfannenberg ha ofrecido tecnología de señalización conforme a las normas SIL/PL para entornos industriales adversos. Los avisadores acústicos y las luces parpadeantes, equipados con datos de seguridad clave, se pueden integrar en el concepto de seguridad de máquinas e instalaciones sin ningún inconveniente.
Un gráfico de riesgos no solo constituye un elemento importante para clasificar el sistema o la planta, sino que además ilustra claramente la complejidad del trabajo preliminar para completar e implementar los proyectos.
Gráfico de riesgos de acuerdo con la IEC 61508
Folletos / póster
| Descripción | Idioma | Tipo | Dimensiones | Descargar |
|---|---|---|---|---|
Simplificación de la seguridad funcional conforme a las normpóster A1 por ambas caras |
|
2,5 MB | Descargar | |
Ejecución de procesos más segura y mitigación de riesgosen el funcionamiento de las plantas y máquinas. Avisadores acústicos y luces parpadeantes relacionadas con la seguridad (edición 15) |
|
1,1 MB | Descargar | |
Hoja de información sobre seguridad funcionalIEC 61508 | IEC 61511 (SIL) |
|
800 KB | Descargar |