¿LED o xenón?
Cómo encontrar la tecnología adecuada para informar, advertir o alertar.
Tanto la tecnología LED como la de xenón tienen su lugar en la gama de dispositivos de señalización óptica. Ninguno de los dos es fundamentalmente mejor que el otro. Sin embargo, dependiendo de la aplicación, una opción será generalmente más conveniente.
Sólo observando los atributos característicos de las dos tecnologías es posible tomar una decisión objetiva sobre qué se puede o se debe utilizar.
Características de rendimiento de la tecnología LED y xenón:
Las características específicas de las dos tecnologías indican en qué aplicaciones las soluciones LED son más favorables y en qué tipo de aplicaciones debe utilizarse el xenón. Como muestra la siguiente ilustración, no es posible hacer una distinción clara.
| Tecnología LED | Tecnología xenón |
|---|---|
| Dirección exacta de la luz con un ángulo de radiación claramente definido | Características de radiación omnidireccional |
| Diferentes modos (permanente, intermitente o parpadeante) | Modo intermitente con frecuencia seleccionable |
| Ajuste de brillo opcional | Brillo máximo |
| Secuencias de flash largas | Corta duración del flash |
| Ciclo de vida aprox. de 50.000 horas de servicio | Ciclo de vida aprox. de 10 millones de flashes |
Cómo se utiliza la tecnología LED y de xenón para diferentes tipos de señalización.
Ambas tecnologías tienen su justificación en el mercado. Sin embargo, las características de bajo consumo de energía y alto balance energético que se mencionan a menudo en relación con la tecnología LED, siempre deben ser consideradas en términos de aplicación. La tecnología LED es la tecnología dominante cuando se requieren luces más pequeñas para la señalización en operaciones continuas en espacios más pequeños. El xenón tiene ventajas para la señalización de emergencias en espacios más amplios.
Paso a paso hacia una solución segura.
Cómo encontrar la solución adecuada para su aplicación:
- Elabore una descripción exacta de su aplicación.
- Anote todas las condiciones, prerrequisitos y requisitos de su aplicación.
- Seleccione el tipo de señalización: para informar, advertir o alertar.
- Utilice nuestro método de planificación 3D-Coverage y configure la solución usted mismo con el sistema PSS gratuito:
Curvas típicas para luces intermitentes de xenón y LED.
Intensidad de luz en el tiempo para una luz intermitente de xenón.
Una luz intermitente de xenón produce un pulso muy corto (aproximadamente 250 µs) y al mismo tiempo muy intenso con un valor pico de alrededor de 100.000 cd. Utilizado como foco, emite una luz blanca brillante de forma uniforme en todas las direcciones. La alta luminosidad generada en el espacio cubierto por la señal también asegura la percepción pasiva de las señales de alarma ópticas.
La intensidad de la luz LED parpadeante a lo largo del tiempo.
La larga intensidad de luz que se atenúa con el tiempo en alrededor de los 400 cd es característica de las luces LED parpadeantes. Debido al bajo pico de intensidad de la luz, en comparación con las luces intermitentes de xenón, producen una menor luminosidad en el espacio cubierto por la señal, aunque gracias a la señal de luz de mayor duración logran casi la misma intensidad de luz efectiva.